powered by CADENAS

Manual

Manual

4.16. Katalogupdate mit ERP-Integration

4.16.1. Katalogupdate Standardinformationen
4.16.2. Standardprüfung auf Zuweisungsprobleme in der LinkDB
4.16.3. Katalogupdate mit ERP-Kopplung - Zuweisungsprobleme mit Update Manager beheben
4.16.3.1. Katalogupdate (Tutorial) - Beispiel 1
4.16.3.1.1. Vorbereitung
4.16.3.1.2. Status nach Update auf Bikecompany V2 und vor Bearbeitung mit Update Manager
4.16.3.1.3. Bearbeitung im Update Manager
4.16.3.2. Katalogupdate (Tutorial) - Beispiel 2
4.16.3.2.1. Vorbereitungen
4.16.3.2.2. Katalogupdate - Herunterladen
4.16.3.2.3. Zuordnung / Freigabe – Überblick zur Vorgehensweise
4.16.3.2.4. PARTadmin - Prüfen | Vergleichen | Installieren
4.16.3.2.5. PARTlinkManager
4.16.3.2.6. Update Manager - Zuordnung von Projekten und LinkDB-Datensätzen
4.16.3.2.6.1. Update Manager - Projekte mit einfachem Zuordnungsprozess
4.16.3.2.6.1.1. project.prj zuordnen (Normbezeichnung angepasst)
4.16.3.2.6.1.2. project2.prj zuordnen (Verzeichnis geändert)
4.16.3.2.6.1.3. project4.prj zuordnen (Verzeichnis geändert und Normbezeichnung angepasst)
4.16.3.2.6.2. Update Manager - Projekte mit komplexerem Zuordnungsprozess
4.16.3.2.6.2.1. project3.prj zuordnen (Projekt und Normnummer umbenannt)
4.16.3.2.6.2.2. project5.prj zuordnen
4.16.3.2.6.2.3. project6.prj zuordnen
4.16.3.2.6.2.4. project7.prj zuordnen
4.16.3.2.6.3. Abschließende Überprüfung
4.16.3.3. Update-Version installieren
4.16.3.3.1. Update ohne Verbindung zur LinkDB
4.16.3.3.2. Versionsnummern korrigieren
4.16.3.3.3. Strukturtabelle aktualisieren
4.16.3.4. Benutzeroberfläche des Update Managers
4.16.3.4.1. Symbole im Dialogbereich Kataloge
4.16.3.4.2. Symbole im Dialogbereich Zeilenzuordnung
4.16.3.5. Funktionalität
4.16.3.5.1. ACTIVE_STATE und REQUESTED_STATE
4.16.3.5.2. Änderung der Normbezeichnung
4.16.3.5.3. Datensatz verschoben
4.16.3.5.4. Keine Entsprechung zum alten Datensatz gefunden
4.16.3.5.5. Zuordnung Zeilen-übergreifend vornehmen
4.16.3.6. Katalogupdate mit ERP-Kopplung - Zuweisungprobleme VOR Installation prüfen (Tabelle und 3D-Ansicht)
4.16.3.7. Hintergrundinformationen
4.16.4. PARTsolutions mit LinkDB - Fehlerbehandlung bei Katalogupdates
4.16.4.1. Revisionierung / Aktualisieren der LinkDB
4.16.4.2. Manuelle Revisionierung per Parameteraufruf

[Hinweis] Hinweis

Der Download von Katalogen (*.cip) ist nur für verifizierte Kunden mit gültiger Wartung möglich.

Zur Verifizierung senden Sie bitte eine E-Mail an:

sekretariat@cadenas.de

Unter Angabe von:

Firma, PLZ, Ort, Vor- und Zuname des Mitarbeiters + E-Mail-Adresse, die zum Login benutzt werden soll. Als Betreff geben Sie bitte "Verifizierung der Nutzerdaten zum Katalogdownload" an.