Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick, ob überhaupt Änderungen im Update-Katalog vorliegen und wenn ja, wieviele und welcher Art diese sind.
Außerdem ist relevant, inwieweit die LinkDB-Datensätze trotz eventueller Änderungen in einem Mapping-Prozess automatisch zugeordnet (gemappt) werden können.
Konnte der automatische Mapping-Prozess erfolgreich durchgeführt werden, kann nach einer einfachen Prüfung die Freigabe erfolgen.
War der automatische Mapping-Prozess nicht erfolgreich, muss für die betroffenen Projekte die Zuordnung zu den LinkDB-Datensätzen manuell mittels Suchfunktionalität erfolgen.
Folgende Informationsquellen stehen zur Verfügung, um die effektivste Vorgehensweise festzulegen.
Unter PARTadmin -> Kategorie Katalogaktualisierung -> Offline -> Prüfen -> Registerseite Status erhalten Sie eine Liste aller Projekte mit Informationen zu Änderungen.
Unter PARTadmin -> Kategorie Katalogaktualisierung -> Offline -> Vergleichen sehen Sie einen Katalogvergleich mit Anzeige der Verzeichnisstruktur und Tabelle. Änderungen der Verzeichnisstruktur und Namensänderungen sind in der Gegenüberstellung sofort ersichtlich.
Siehe hierzu Abschnitt 4.16.3.2.4, „PARTadmin - Prüfen | Vergleichen | Installieren“.
Während der Update-Installation
Bei einem Katalogupdate mit ERP-Integration erscheint standardmäßig das Dialogfenster CIP Installation.
Es wird nachgefragt, ob Sie bei den zu installierenden Katalogen vor der Installation auf evtl. Konflikte in der LinkDB testen möchten. Diese können dann im Update Manager durch Neu-Zuweisung behoben werden.
Wenn Sie eine Prüfung vornehmen möchten, klicken Sie auf .
Falls keine Probleme entdeckt werden, läuft die Installation ohne weitere Hinweise durch.
Falls Probleme entdeckt werden, erscheint erneut das Dialogfenster CIP Installation mit Informationen zu Datensätzen, welche nicht gemappt werden konnten.
Siehe hierzu Abschnitt 4.16.2, „Standardprüfung auf Zuweisungsprobleme in der LinkDB“.
Nach der Update-Installation finden Sie weitere hilfreiche Informationen im PARTlinkManager anhand der Werte aus den Spalten ACTIVE_STATE und REQUESTED_STATE.
Siehe hierzu Abschnitt 4.16.3.2.5, „PARTlinkManager“.