Bei Bauteilen die herstellerseitig bereits nach eCl@ss klassifiziert wurden, können die Informationen auf die CNS-Klassifikation gemappt werden. Ansonsten müssen die 3D-Daten in PARTsolutions (als elektrische Anschlüsse klassifizierte Anfügepunkte) mit zusätzlicher Information aus dem Datenblatt versehen werden.
CADENAS unterstützt eine gewisse Untermenge der Anschlusseigenschaften (Klasse Electrical Connection), die im Rahmen von eCl@ss ADVANCED definiert sind. Diese Menge kann auf Wunsch jederzeit erweitert werden.
Die folgende Abbildung zeigt (rot eingerahmt) die aktuell verfügbaren Anschlusseigenschaften (Electrical Connection = CNS_CP|4|3) aufgerufen unter PARTproject -> Extras Menü -> Klassensysteme: Editieren...
Die folgende Abbildung zeigt die aktuell verfügbaren Anschlusseigenschaften (Electrical Connection = CNS_CP|4|3) aufgerufen unter PARTproject -> Projekt bearbeiten -> Registerseite Allgemein -> Merkmale (CNS)
Die folgende Auflistung greift beispielhaft ein paar Merkmale heraus und zeigt mögliche Werte:
Momentan unterstützte Verbindungstypen [de] / Connection Types [en] (auf Wunsch erweiterbar)
Sie können den Typ setzen im Dialog Klassenvariablen.
Außerdem können Sie den Typ auch im Dialogbereich Publizierte Elemente setzen.