Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Der Menüpunkt Klassifikation wird nur auf Projektebene angezeigt. Ausnahme: Klassifikation (By Alphabet) und Klassifikation (By Categories) wird nur auf Katalogebene angezeigt. |
Allgemeines zum Thema Klassifikation
Über Klassifikationen werden alternative Verzeichnisstrukturen im PARTdataManager erstellt.
PARTdataManager: Als Alternative zu "Kataloge" ist hier die Kategorie "Klassifikationen" ausgewählt.
In diese Verzeichnisstrukturen können (neue) Projekte aufgenommen werden. Details zum Klassifizierungsprozess finden Sie unter Abschnitt 5.13.5, „Projekte zu Klassifizierung hinzufügen“.
Grundsätzliches zur Vorgehensweise
Alle installierten Klassifikationen werden unter dem Menüpunkt Klassifikation aufgelistet. Für jede Klassifikation werden zwei Zeilen angezeigt. Die erste zur Bestimmung der Klassen, die zweite zur Bestimmung der Merkmale.
Zunächst klicken Sie auf die Durchsuchen Schaltfläche unter Klassifikation. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Klassifizierung. Weisen Sie die gewünschten Klassen zu. Danach klicken Sie auf die zugehörige Durchsuchen Schaltfläche unter Merkmale. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Klassenvariablen. Weisen Sie die gewünschten Merkmale zu. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.13.5, „Projekte zu Klassifizierung hinzufügen“.
Halbautomatisches Klassifizieren
Für halbautomatisches Klassifizieren insbesondere innerhalb der Klassifikation (CNS) steht Ihnen die Funktion Projekte im Batchlauf klassifizieren zur Verfügung.
Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.13.6, „Projekte im Batchlauf klassifizieren“.
Die aktuell[49] zur Verfügung stehenden Klassifikationen
Alphabetischer Index, Klassifizierung nach Länder und Kategorien: Details finden Sie unter Abschnitt 5.13.3.2, „Klassifikation (By Categories) - (By Countries) - (By Alphabet)“.
CNS: CADENAS-Klassifikation verwendet z.B. für die CAD-Integration (Platzierungsinformationen, Publizierte Elemente und Attribute) oder Bestellnummer, Typcode, Zertifikat-Informationen. Für Details siehe Abschnitt 5.13.3.1, „Klassifikation (CNS)“.
eCl@ss: Standardisiertes Klassifikationssystem für Warengruppen und Warenmerkmale mit dem Ziel der Ermöglichung des elektronischen Handels klassifizierter Produkte.
eCl@ss wird als Standard für den Informationsaustausch zwischen Lieferanten und Kunden angeboten und ist gekennzeichnet durch einen vierstufigen, hierarchischen Klassifikationsschlüssel mit einem aus Tausenden von Begriffen bestehenden Schlagwortregister.
Tabellenvariablen aus den Norm- bzw. Herstellerkatalogen oder feste Werte können über das Dialogfenster Klassenvariablen eCl@ss-Merkmalen zugeordnet werden. Nach diesen eCl@ss-Merkmalen (Begriffen) kann später im PARTdataManager gesucht werden.
ETIM (ElektroTechnisches InformationsModell) 4.0: Klassifikation ausgerichtet an den Anforderungen der Elektrobranche
ICS (International Classification Standards): Internationales Klassifikationssystem zur Erfassung aller ökonomischen Sektoren und Tätigkeiten, bei denen technische Standards angewendet werden
IFC: Klassifizierung nach einem internationalen offenen Standard für den Austausch von Gebäudemodellen
PCon: PARTconnection: Verknüpfungsinformationen
Verknüpfungsinformationen werden u.a. für die intelligente Bauteilplatzierung im CAD (Platzierungsdialog) benötigt. Siehe Abschnitt 2.6.1, „Einfügen 3D aus der Norm- und Kaufteile Bibliothek“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.
Standards: Von CADENAS mitgeliefertes Normierungssystem. Es ist dreistufig gegliedert nach der DIN-Nummer.
UNSPSC: Durch die Vereinigten Nationen vorgegebene Produktklassifikation. Der Standard stellt ein universales Klassifikationsschema für unterschiedlichste Produktgruppen zum weltweiten Einsatz dar.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Die Aktualität der Klassifikationen wird zwar unmittelbar vor Releasezeitpunkt sichergestellt, dennoch ist es möglich, dass zum Installationszeitpunkt bereits neuere Versionen vorliegen. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Update mittels PARTadmin -> Katalogaktualisierung -> Online ist daher empfehlenswert. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.3.4.1, „Katalogaktualisierung Online“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |
Wie Sie Projekten Klassen und Merkmale zuweisen, lesen Sie unter Abschnitt 5.13.5, „Projekte zu Klassifizierung hinzufügen“.