![]() |
Die CNS-Klassifikation ist nicht direkt sichtbar im PARTdataManager, aber eine Vielzahl von Funktionen wird über die vergebenen Klassenmerkmale gesteuert.
Im Folgenden finden Sie die Merkmale und Beschreibungen der Klassen CNSERPBASE, CNSGEOMBASE und CNSPHYPROP.
Verweisen Sie unter Variable auf bestimmte Tabellenvariablen oder geben Sie unter Wert einen fixen Wert ein (z.B. Bestellnummer) oder wählen Sie unter Wert einfach zwischen Ja/Nein aus (Beispiel für "Ja": Produkt enthält Zertifikat).
Merkmal | Beschreibung |
CNS_RAWMETERIAL | Rohmaterial |
CNSCERTIFICATEDNV | Zertifikat DNV |
CNSCERTIFICEEMAS | Zertifikat EMAS |
CNSCERTIFICEEX | Zertifikat Explosionsschutz |
CNSCERTIFICATEISO14001 | Zertifikat ISO14001 |
CNSCERTIFICATEPROP65 | Zertifikat Proposition 65 |
CNSCERTIFICATEREACH | Zertifikat REACH |
CNSCERTIFICATEROHS | Zertifikat RoHS |
CNSCERTIFICATEWEEE | Zertifikat WEEE |
CNSCTN | Zolltarifnummer |
CNSEAN | EAN-Code |
CNSCCN | ECCN-Code |
CNSMNTINTV | Wartungsintervalle |
CNSORDERNO | Bestellnummer -> Anzeige auch unter Menüpunkt Variablen |
CNSPRICE | Preis |
CNSQUANTITY | Mengeneinheit |
CNSSTDDTIME | Standardlieferzeit |
CNSTYPECODE | Typenschlüssel -> Anzeige auch unter Menüpunkt Variablen |
CNSUSECASE | Anwendungsfall |
Merkmal | Beschreibung |
CNS_NOSECTION | In 2D nicht schneiden |
CNSEXTRUSIONVAR | Extrusion Variable |
CNSLODDEST | LOD Destination |
CNSLODLEVEL | LOD Level |
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.13.3. Klassifikationen | Zum Anfang | 5.13.3.1.1. Klasse "CNSGEOMBASE" -> Merkmal "CNS_NOSECTION" |