powered by CADENAS

Manual

Manual

2.6.1. Einfügen 3D aus der Norm- und Kaufteile Bibliothek

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie 3D-Einzelteile aus der Norm- und Kaufteile Bibliothek in Ihr 3D-CAD-System einfügen.

[Hinweis] Hinweis

Es ist der Standard-Ablauf beschrieben.

Bei einigen CAD-Systemen finden Sie noch weitere Informationen im CAD-spezifischen Kapitel.

[Hinweis] Hinweis

Für bestimmte Teile wie z.B. Schrauben werden von Seiten PARTsolutions automatische Platzierungsmethoden angeboten.

  1. Klicken Sie im PARTsolutions-Menü auf Einfügen 3D bzw. Einfügen Modell .

    -> Die Ansicht wechselt zu PARTdataManager.

  2. Wählen Sie in der Teileauswahl das gewünschte Bauteil aus.[8]

    PARTdataManager - Teileauswahl

    PARTdataManager - Teileauswahl

  3. Bestimmen Sie in der Teileansicht die gewünschte Ausprägung.

    PARTdataManager - Teileansicht

    PARTdataManager - Teileansicht

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche .[9]

    Wenn Sie eine Suche durchgeführt hatten, können Sie auch direkt aus den Suchergebnissen heraus exportieren.

    -> Die Ansicht wechselt wieder zurück zum CAD-System.

  5. Im CAD-System erscheint der PARTsolutions Platzierungsdialog.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Platzierungsdialog steht für die Schnittstellen von Inventor, Creo Elements/Pro | Creo Parametric, Solid Edge, SolidWorks und NX zur Verfügung. Bei anderen CAD-Systemen nehmen Sie die Platzierung mit den Standard-Methoden Ihres CAD-Systems vor.

    Platzierungstrategie wählen

    Platzierungstrategie wählen

    [Hinweis] Hinweis

    Der Ablauf aus "Seamless" heraus ist ähnlich.

    Teil einfügen aus Seamless heraus (hier beispielhaft Inventor)

    Teil einfügen aus Seamless heraus (hier beispielhaft Inventor)

    Für Details siehe Abschnitt 2.6.4, „Seamless - Nahtlose Integration der PARTsolutions Bibliothek im CAD“.

  6. Wählen Sie eine Platzierungsmethode:

    1. CAD-System (Standard-CAD-Platzierungsmethode)

      [Hinweis] Hinweis

      Diese Platzierungsmethode steht immer zur Verfügung.

    2. In Zylinderbohrung (PARTsolutions Platzierungsmethode)

      z.B. zur Platzierung von Schrauben, aber auch von Lagern auf Wellen

      Erstellt automatisch die benötigten Platzierungsbedingungen um den Körper in einem zylinderförmigen Loch zu platzieren.

    3. Auf Fläche (PARTsolutions Platzierungsmethode)

      Erstellt automatisch die benötigten Platzierungsbedingungen um den Körper orthogonal auf der Oberfläche zu platzieren

    4. Berührende Flächen (PARTsolutions Platzierungsmethode)

      z.B. zur Platzierung von Senkschrauben

      Platzierung mittels zweier Berührungsflächen

    [Hinweis] Hinweis

    Für Platzierungsmethoden, die nicht verfügbar sind, sind die entsprechenden Schaltflächen ausgeblendet. Insbesondere bei Verschraubungselementen stehen mehrere Methoden zur Verfügung.

    [Hinweis] Hinweis

    Evtl. werden CAD-spezifische Dialog angezeigt. Nehmen Sie die entsprechenden Eingaben vor.

    -> Die 3D-Ansicht im Platzierungsdialog zeigt nun die möglichen Anfügepunkte. Sollten mehrere Anfügepunkte möglich sein, werden im Platzierungsdialog entsprechende Hinweise angezeigt.

    -> Im Platzierungsdialog auf der Registerseite Grafiken finden Sie 3D-Bilder des Bauteils oder technische Ansichten (sofern vorhanden).

    -> Im Platzierungsdialog werden nun folgende Schaltflächen angezeigt:

    Mehrfach platzieren (und Dialog geöffnet lassen)
    Einmal platzieren (und Dialog schließen)
    Dialog schließen (ohne Platzierung)

    Mehrfaches Platzieren: Die Aktivierung des Auswahlkästchens ermöglicht das direkte, wiederholte Platzieren im CAD, ohne jedes mal die Schaltfläche Mehrfach platzieren benutzen zu müssen.[10]

    [Hinweis] Hinweis

    Hintergrundinformationen:

    Die im konkreten Fall angezeigten Platzierungsmethoden sind abhängig vom Bauteiltyp.

    Nicht alle Bauteile im Normenkatalog sind für die intelligente Platzierungsmethode klassifiziert. Die Methode "Standardplatzierung" steht immer zur Verfügung. Aktuell wird von den Schnittstellen intelligentes Platzieren bei rotationssymmetrischen Teilen wie z.B.: Schrauben, Muttern, Scheiben und Lagern unterstützt.

    Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht, bei welchen Teilen intelligentes Platzieren möglich ist.



[8] Eine detaillierte Beschreibung von PARTdataManager finden Sie unter Abschnitt 3.1, „PARTdataManager“.

[9] Sie können das Bauteil auch mittels "Export in Datei" exportieren. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.9, „Export in verschiedene Dateiformate (ohne PARTsolutions-Schnittstelle)“.

[10] Bei bestimmten CAD-Systemen ist die Funktion bei allen Platzierungsmethoden verfügbar, bei anderen nur bei der Standard-CAD-Platzierungsmethode. Wenn die Methode nicht zur Verfügung steht, dann erscheint das Auswahlkästchen ausgegraut.