powered by CADENAS

Manual

Manual

2.6.1.3. "Auf Fläche"

[Hinweis] Hinweis

Platzierung eines Körpers auf einer Fläche.

Die Platzierung erfolgt orthogonal auf dem berührten Flächenpunkt. Alle benötigten Platzierungsbedingungen werden automatisch erstellt.

Die Methode Auf Fläche eignet sich beispielsweise für Schrauben.

Ausgangssituation:

Die Schaltflächen unten zur Bestätigung der Platzierung sind noch inaktiv. Mit Klick auf können Sie die Platzierungsaktion abbrechen.

Die Schaltflächen unten zur Bestätigung der Platzierung sind noch inaktiv. Mit Klick auf Die Schaltflächen unten zur Bestätigung der Platzierung sind noch inaktiv. Mit Klick auf können Sie die Platzierungsaktion abbrechen. können Sie die Platzierungsaktion abbrechen.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Fläche .

    -> Die 3D-Ansicht im Platzierungsdialog zeigt nun die möglichen Anfügepunkte. (Sollten mehrere Anfügepunkte möglich sein, werden im Platzierungsdialog entsprechende Hinweise angezeigt.)

    -> Im Platzierungsdialog auf der Registerseite Grafiken finden Sie 3D-Bilder des Bauteils oder technische Ansichten (sofern vorhanden).

    Beispiel: Einfügepunkt auf Fläche bestimmen

    Beispiel: Einfügepunkt auf Fläche bestimmen

  2. Selektieren Sie einen Punkt auf einer Fläche.

    [Hinweis] Hinweis

    Evtl. werden zusätzlich CAD-eigene Dialoge angezeigt, wodurch der Platzierungsdialog inaktiv wird.

  3. Klicken Sie auf Einmal platzieren oder Mehrfach platzieren .

    -> Die Schraube wird platziert.

    Schraube auf Fläche platziert

    Schraube auf Fläche platziert

    [Hinweis] Hinweis

    Evtl. wird das Einfügen bereits durch Interaktion mit einem anderen Dialog ausgelöst und entfällt dann hier.

  4. Optional weitere Platzierungen vornehmen oder Platzierungsdialog schließen

    Mehrfach platzieren (und Dialog geöffnet lassen)
    Einmal platzieren (und Dialog schließen)
    Dialog schließen (ohne Platzierung)