powered by CADENAS

Manual

Manual

2.6.1.2. "In Zylinderbohrung"

[Hinweis] Hinweis

Platzierung eines Körpers in einem zylinderförmigen Loch.

Die Platzierung erfolgt über die Kante eines Zylinders. Alle benötigten Platzierungsbedingungen werden automatisch erstellt.

Die Methode In Zylinderbohrung eignet sich beispielsweise zur Platzierung von Schrauben in Bohrungen oder zur Platzierung eines Lagers auf einer Welle.

Ausgangssituation:

Sobald Sie in PARTdataManager oder Seamless die Schaltfläche An CAD übertragen geklickt haben, wechselt die Ansicht ins CAD und der PARTsolutions Platzierungsdialog wird geöffnet.

Die Schaltflächen unten zur Bestätigung der Platzierung sind noch inaktiv. Mit Klick auf können Sie die Platzierungsaktion abbrechen.

Die Schaltflächen unten zur Bestätigung der Platzierung sind noch inaktiv. Mit Klick auf Die Schaltflächen unten zur Bestätigung der Platzierung sind noch inaktiv. Mit Klick auf können Sie die Platzierungsaktion abbrechen. können Sie die Platzierungsaktion abbrechen.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche In Zylinderbohrung .

    -> Die 3D-Ansicht im Platzierungsdialog zeigt nun die möglichen Anfügepunkte. (Sollten mehrere Anfügepunkte möglich sein, werden im Platzierungsdialog entsprechende Hinweise angezeigt.)

    -> Im Platzierungsdialog auf der Registerseite Grafiken finden Sie 3D-Bilder des Bauteils oder technische Ansichten (sofern vorhanden).

    Zylinderkante(n) selektiert

    Zylinderkante(n) selektiert

  2. Selektieren Sie eine Kante des Zylinders (ein Element, was die Platzierungsposition eindeutig bestimmt).

    Mehrfachplatzierung optional: Selektieren Sie einfach mehrere Zylinderelemente (CAD-abhängig mit oder ohne STRG-Taste).

    [Hinweis] Hinweis

    Evtl. werden zusätzlich CAD-eigene Dialoge angezeigt, wodurch der Platzierungsdialog inaktiv wird.

  3. Klicken Sie auf Einmal platzieren oder Mehrfach platzieren .

    Wird ein Muster erkannt, erfolgt automatisch eine Abfrage, ob das Teil im Muster eingefügt werden soll.

    Bauteil platzieren: Möchten Sie das Muster mit Instanzen füllen?

    Bauteil platzieren: Möchten Sie das Muster mit Instanzen füllen?

    Selektieren Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit Klick auf Auswählen.

    -> Die Schraube wird in der Bohrung platziert.

    Zylinderschrauben platziert

    Zylinderschrauben platziert

    [Hinweis] Hinweis

    Evtl. wird das Einfügen bereits durch Interaktion mit einem anderen Dialog ausgelöst und entfällt dann hier.

  4. Optional weitere Platzierungen vornehmen oder Platzierungsdialog schließen

    Mehrfach platzieren (und Dialog geöffnet lassen)
    Einmal platzieren (und Dialog schließen)
    Dialog schließen (ohne Platzierung)