powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.3.7. Material

Sie können Bauteile mit entsprechender Materialinformation an das CAD-System übergeben.

[Hinweis] Hinweis

Dieses Feature sollte nur bei Installationen ohne ERP-Anbindung genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 2.2.5.1, „Materialmapping ohne ERP-Integration“.

Informationen zur Materialangabe mit ERP-Anbindung finden Sie unter Abschnitt 2.2.5.2, „Materialmapping mit ERP-Integration“.

In der Kategorie Material können Sie ...

  1. Materialien anlegen (und zusätzlich die Dichte angeben)

    und

  2. die Material-Begriffe übersetzen.

    Die Übersetzungsbegriffe werden im PARTdataManager, in der Tabelle, in der "virtuellen" Spalte CNSMAT angezeigt.

Materialien anlegen in PARTadmin -> Kategorie "Material"

Materialien anlegen in PARTadmin -> Kategorie "Material"

Die Speicherung der Materialien erfolgt in der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/material.cfg.[11]

Aktivierung:

Die Aktivierung des Features erfolgt unter PARTdataManager -> Extras -> Einstellungen... -> Tabelle -> Materialauswahl anzeigen.

Materialauswahl anzeigen

Materialauswahl anzeigen

Materialauswahl in PARTdataManager:

[Hinweis] Hinweis

Bei Aktivierung erscheint in PARTdataManager, in der Tabelle eine Materialspalte namens "CNSMAT".

Vor dem Export öffnen Sie mit Klick in das entsprechende Feld den Dialog Wert eingeben.

Dialog "Wert eingeben"

Dialog "Wert eingeben"

Im Dialog Wert eingeben werden die angelegten Materialien (siehe Abb. „Materialien anlegen in PARTadmin -> Kategorie "Material"“) aufgelistet. Selektieren Sie das gewünschte Material und bestätigen Sie mit OK.

-> Das Material wird in der Tabelle angezeigt und beim Export ans CAD-System übergeben.



[11] Administrative Hinweise hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.1.6.7.13, „material.cfg (ohne ERP-Kopplung)“.