Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Templates für alle Kataloge verfügbar machen
Templates für Teile in einem bestimmten Katalogverzeichnis verfügbar machen
Speicherort: Beliebiges Verzeichnis
Liegt die dw-Datei in einem bestimmten Projektverzeichnis, wird sie nur angezeigt, wenn das entsprechende Projekt geladen ist.
Um eigene 2D-Ableitungsansichten zu erstellen, stehen folgende Elemente zur Verfügung:
Template: Definition eines eindeutigen Bezeichners
Description: Definition des Anzeigenamens
Grid: Eine Gitterstruktur zur Platzierung mehrerer Elemente.
Box: Ein Platzhalterelement zur Bestimmung von Position und Ausmaß
Derivation: Eine einzelne 2D-Ableitungsansicht
Text: Positionierbarer und bemaßbarer Text mit hinterlegten Übersetzungen
Table: Positionierbare und bemaßbare Stücklistentabelle
Sollen mehrere Einzelelemente kombiniert werden, wird das Element Frame benützt. Dieses ist dann das Eltern-Element (Parent) für alle auf ihm platzierten Elemente.
Das Element Formats gibt an, ob und welche Papierformate für eine bestimmte Ansicht zur Verfügung stehen.
Legen Sie
unter $CADENAS_SETUP/layouts/2dderivation
per Kopie eine eigene dw-Datei an und modifizieren Sie diese.
Vergeben Sie unter "name" einen eindeutigen Namen.
[Template] name=drawing_3_views_eu_test1 unitbase=mm translation=dwtext.def [Description] default=Test 1 german=Test 1 [ELEMENT_grid1] type=grid padding_x=10 padding_y=10 padding_unit=percent columns=2 rows=2 order=none,top,front,left
Wählen Sie ein Teil aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 2D-Ableitung.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Konzept bei Verwendung von Rahmen und verschiedenen Papierformaten: Über [ELEMENT_frame] in der Template-Datei *.dw kann ein Default-Frame definiert werden. Wenn Ansichten für verschiedene Papierformate erstellt werden sollen, dann wird mittels [Formats] für jedes Format eine eigene Konfigurationsdatei definiert. Die Konfigurationsdatei wiederum verweist unter [ELEMENT_frame] auf jeweils eine spezifische dxf-Datei (Papierformat). |
![]() |
Hinweis |
---|---|
2D-Ableitungen (dw-Dateien) können im PARTtemplateDesigner direkt für die 3D-PDF-Datenblatt-Funktion, welche auf den Plattformen PARTcommunity, PARTserver, PARTsolutions und Offline CDs zur Verfügung steht, verwendet werden. Siehe Kapitel 10, PARTtemplateDesigner - Datenblätter erstellen. |