Im Folgenden werden die Besonderheiten / Modellierungsregeln für jedes System spezifiziert:
Die Bauteile sind mit der Z-Achse nach oben und -Y-Achse nach hinten (links in der Isometrie) zu modellieren.
Wählen Sie bei der Projektanlage die Vorlage "Vorlage für 3D-Projekt mit LOD (AEC – Z-Achse oben)".
Die Bauteile benötigen die Platzierungsklassifikation (siehe Abschnitt 5.13.8, „Normteile klassifizieren für Platzierungsdialog“)
Die Bauteile sollten mit einem änderbaren LOD (Level of Detail) ausgestattet werden (siehe auch unten)
Es sollten nach Möglichkeit Regelkörper / einfache Formen gezeichnet werden.
Die Bauteile müssen in der CADENAS Revit Klassifikation (Familienvorlage, Platzierungsinformation, sowie weitere Eigenschaften) sowie „OmniClass 2006“ klassifiziert werden (siehe dazu eigener Punkt Klassifizierung weiter unten).
Es dürfen keine Features / Radien kleiner 1.4mm beim Modellieren verwendet werden.
Es sollen, wenn möglich, nur Extrusions- und keine Rotations-Features verwendet werden.
Schnitt-Rotationen (z.B. bei Fasen) sind so auszuführen, dass ebenfalls die Toleranz-Grenze von 1.4 mm nicht unterschritten wird:
Sämtliche Leitungen, Rohre, Kanäle, etc. sind unbedingt als Vollkörper zu modellieren.
Ein Revit Anfügepunkt (Revit Family Template Mapping) muss definiert werden (siehe dazu auch eigener Punkt Klassifizierung weiter unten).
Für die Platzierung in Revit werden die Achsen des Anfügepunktes für die Positionierung / Orientierung herangezogen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Achsen des Punktes entsprechend der Achsen in Revit ausgerichtet sind (Die Achse Z entspricht der Richtung).
Revit Anfügepunkte müssen am geometrischen Schwerpunkt einer planaren Fläche sitzen. Die Richtung (Achse Z) ist ebenfalls unbedingt zu beachten.
Um Lichtquellendefinitionen (*.ies-Dateien) nutzen zu können, müssen Bauteile entsprechend klassifiziert sein. Siehe Abschnitt 3.5.3.1, „Revit: IES-Dateien in RFA (lighting fixtures) laden“.
Die Bauteile müssen nach "IFC" klassifiziert werden.
(Siehe dazu eigener Punkt Klassifizierung weiter unten.)
Es sollen wenn möglich nur Extrusions- und keine Rotations-Features verwendet werden.
Kantenschnitt ist unbedingt zu vermeiden (einzelne Kanten dürfen sich nicht berühren).
Es dürfen keine Volumen mehr als 1x abgetragen werden (Schnitt-Features dürfen sich nicht berühren):
Sämtliche Bauteile sollten mit dem „IfcCheckingTool“ überprüft werden, siehe Absatz Weiterführende Tests weiter unten.