![]() |
3.2.17. Klassifizierung
nach CNSORDERNO / CNSTYPECODE
3.2.17.5. TestMeta: Allgemein für Bestellnummer bzw. Typenschlüssel
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Setzen Sie die Optionen Wertebereiche testen und Bestellnummer auf Eindeutigkeit testen.
Um Warnungen/Fehler im TestMeta (siehe Abschnitt 6.8, „Fehlermeldungen: Problem - Lösung (PARTproject)“) zu vermeiden ...
... muss die Variable mit Bestellnummer / Typecode für jede Zeile einen Wert haben.
... muss Variable mit Bestellnummer und/oder Variable mit Typenschlüssel eindeutig gesetzt sein, ansonsten wird ein ERROR angezeigt.
Ausgenommen sind a) versteckte Projekte und b) Projekte, die in versteckten Ordnern sind und nicht als verlinktes Projekt verwendet werden.
... muss die
Nummer entweder über eine Mapping-Datei graphlookup.map
oder eine
ReverseConfig-Datei pnoreverse.cfg
oder über den
Lucene-Index
auffindbar sein. In der Projektdatei wird automatisch in einem
Schlüssel die entsprechende Einstellung gesetzt.[6]
Das heißt, dass bei alten Katalogen, wo die Einstellung noch nicht gesetzt ist, eine Fehlermeldung erscheint.
Der Modelleur muss also den Auflösungscheck ausführen. Dort kann automatisiert die entsprechende Einstellung gesetzt werden. Details zum Auflösungscheck finden Sie unter Abschnitt 5.8.2.1.15.17, „Reverse search ‒ Auflösungscheck (automatisch)“.
Grundsätzliche Informationen zu TestMeta finden Sie unter Abschnitt 5.8.2.1.12, „Projekt testen / Verzeichnis testen“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.2.17.4. Plugin "Projekte im Batchlauf klassifizieren" | Zum Anfang | 3.2.17.6. TestMeta: ReverseConfigs / Reverse Search (automatic) |