powered by CADENAS

Videos

Doppelte Spannkraft durch KIPP Spannkraftverstärker

Posted by HEINRICH KIPP WERK
Der KIPP Spannkraftverstärker K0584 hat eine integrierte Lagereinheit, bestehend aus einem Axial-Nadelkranz und zwei Axiallagerscheiben. Er wird in der Regel in Verbindung mit Spann- oder Klemmelementen eingesetzt. Durch die entstandene größere Auflagefläche wird circa die doppelte Spannkraft erreicht. Vor allem bei engen Platzverhältnissen, wenn keine größere Produktausführung eingesetzt werden kann, ist der Spannkraftverstärker die Lösung, um eine höhere Spannkraft zu erzielen. Vorteile: Das Bauteil wird geschont durch die feststehende Auflagefläche. Geringeres Setzverhalten im Gewinde durch höhere Vorspannkraft. Als Spann- oder Klemmelemente können z.B. Klemmhebel, Flügel- und Sterngriffe, Rändelknöpfe oder Sechskant- und Zylinderschrauben ihre Anwendung finden. Hier geht es direkt zum Produkt: https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/Maschinenelemente-Vorrichtungselemente/K0584-Spannkraftverst%C3%A4rker.html
click to rate

Embed  |  618 views