EN: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 8.8 - lumenized - Cylinder head screws cap screws - WUERTH 00826 12 cylinder head screw DIN 912 M6x12 8.8 BLK
DE: Würth - DIN 912 (ISO 4762) - 8.8 - blank - Zylinderschrauben mit Innensechskant - WUERTH 00826 12 Zylinderschraube DIN 912 M6x12 8.8 BLK
IT: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 8.8 - grezzo - Viti a testa cilindrica con esagono incassato - WUERTH 00826 12 Vite testa cilindrica DIN 912 M6x12 8.8 BLK
FR: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 8.8 - brut - Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme - WUERTH 00826 12 vis à tête cylindrique DIN 912 M6x12 8.8 BLK
ES: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 8.8 - Sin baño - Tornillos cilíndricos con hexágono interior - WUERTH 00826 12 Tornillo cilíndrico DIN 912 M6x12 8.8 BLK
CS: Wuerth - DIN 912 (ISO 4762) - 8.8 - lumenized - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem - WUERTH 00826 12 cylinder head screw DIN 912 M6x12 8.8 BLK