powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Baumeister

  • 0 likes
  • 2149 views
  • 12 pins

created April 14, 2016 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Wuerth - ISO 4026 - 450 HV - lumenized - Hexagon socket set screw with flat point
DE: Würth - ISO 4026 - 450 HV - blank - Gewindestifte mit Innersechskant und kegel Kuppe
IT: Wuerth - ISO 4026 - 450 HV - grezzo - Grani con cava ad esagono incassato e punta conica
FR: Wuerth - ISO 4026 - 450 HV - brut - Vis sans tête à six pans creux, à bout plat
ES: Wuerth - ISO 4026 - 450 HV - Sin baño - Espárragos allen con punta cónica
CS: Wuerth - ISO 4026 - 450 HV - lumenized - Hexagon socket set screws with flat point

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Ganter - GN 738 - Magnetic plugs, up to 120 °C
DE: Ganter - GN 738 - Magnetstopfen, bis 120 °C

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Ganter - GN 552.1 - Breather cap
DE: Ganter - GN 552.1 - Entlüftungsschraube

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Hugro - Blindstopfen Sechskant mit O-Ring
DE: Hugro - Blindstopfen Sechskant mit O-Ring

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Hugro - Blindstopfen Sechskant mit O-Ring
DE: Hugro - Blindstopfen Sechskant mit O-Ring

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Hugro - Blindstopfen Sechskant mit O-Ring
DE: Hugro - Blindstopfen Sechskant mit O-Ring

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Bossard Catalog - BN 272 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), 8.8, black
DE: Bossard Catalog - BN 272 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912, ISO 4762), 8.8, schwarz

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Bossard Catalog - BN 4 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912, ISO 4762), 8.8, zinc plated blue
DE: Bossard Catalog - BN 4 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft (DIN 912, ISO 4762), 8.8, verzinkt-blau

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Wuerth - DIN 472 spring steel - lumenized - Retaining rings for bores
DE: Würth - DIN 472 Federstahl - blank - Sicherungsringe für Bohrungen
IT: Wuerth - DIN 472 acciaio per molle - grezzo - Anelli elastici di sicurezza interni per fori
FR: Wuerth - DIN 472 acier à ressort - poli - Bague d'arrêt pour alésage
ES: Wuerth - DIN 472 Acero de muelles - sin baño - Anillos de seguridad para taladros
CS: Wuerth - DIN 472 spring steel - lumenized - Retaining rings for bores

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Wuerth - DIN 472 spring steel - lumenized - Retaining rings for bores
DE: Würth - DIN 472 Federstahl - blank - Sicherungsringe für Bohrungen
IT: Wuerth - DIN 472 acciaio per molle - grezzo - Anelli elastici di sicurezza interni per fori
FR: Wuerth - DIN 472 acier à ressort - poli - Bague d'arrêt pour alésage
ES: Wuerth - DIN 472 Acero de muelles - sin baño - Anillos de seguridad para taladros
CS: Wuerth - DIN 472 spring steel - lumenized - Retaining rings for bores

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Wuerth - DIN 472 spring steel - lumenized - Retaining rings for bores
DE: Würth - DIN 472 Federstahl - blank - Sicherungsringe für Bohrungen
IT: Wuerth - DIN 472 acciaio per molle - grezzo - Anelli elastici di sicurezza interni per fori
FR: Wuerth - DIN 472 acier à ressort - poli - Bague d'arrêt pour alésage
ES: Wuerth - DIN 472 Acero de muelles - sin baño - Anillos de seguridad para taladros
CS: Wuerth - DIN 472 spring steel - lumenized - Retaining rings for bores

  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Trelleborg - TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
DE: Trelleborg - Type AS DIN 3760 TSS Bauform TRE - Radial Wellendichtring TRE