powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Dmitry Semenov

  • 0 likes
  • 157 views
  • 1 pin

created June 19, 2019 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 912 (ISO 4762) - A2 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
es: DIN 912 (ISO 4762) - A2 - Tornillos cilíndricos con hexágono interior
fr: DIN 912 (ISO 4762) - A2 - Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme
en: DIN 912 (ISO 4762) - A2 - Cylinder head screws cap screws
cs: DIN 912 (ISO 4762) - A2 - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
it: DIN 912 (ISO 4762) - A2 - Viti a testa cilindrica con esagono incassato