powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned September 21, 2018 via web
3D CAD MODELS- 2192. - Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, DIN EN ISO 4762
cs: 2192. - Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, DIN EN ISO 4762
de: 2192. - Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN EN ISO 4762
en: 2192. - Hexagon socket head cap screw, DIN EN ISO 4762
it: 2192. - Vite a testa cilindrica con esagono interno, DIN EN ISO 4762
fr: 2192. - Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762
pl: 2192. - Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, DIN EN ISO 4762
es: 2192. - Tornillo AllEN de cabeza cilíndrica, DIN EN ISO 4762
tr: 2192. - İmbus Civata DIN EN ISO 4762
zh: 2192. - 内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762
  • 339 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins