powered by CADENAS

Array

Pin Source

Also from b2b.partcommuni...

Social Share

Pin Details

Pinned February 17, 2018 via web
3D CAD Models APP
DE: Bessey - STC-IHH - Schnellspanner: Schubstangenspanner mit waagrechter Grundplatte - BESSEY (STC-IHH251)
EN: Bessey - STC-IHH - Push/pull clamp with horizontal base plate - BESSEY (STC-IHH251)
IT: Bessey - STC-IHH - Strettoio a guide di avanzamento con lastra di base orizzontale - BESSEY (STC-IHH251)
FR: Bessey - STC-IHH - Sauterelle à serrage horizontal avec platine de fixation horizontale - BESSEY (STC-IHH251)
ES: Bessey - STC-IHH - Brida de empuje con placa base horizontal - BESSEY (STC-IHH251)
CS: Bessey - STC-IHH - Upínač s posuvnou tyčí a vodorovnou upínací deskou - BESSEY (STC-IHH251)
DA: Bessey - STC-IHH - Vertikalspænder med vandret grundplade - BESSEY (STC-IHH251)
RU: Bessey - STC-IHH - Зажим с выдвигаемым упором на горизонтальном основании - BESSEY (STC-IHH251)
PL: Bessey - STC-IHH - Docisk poziomy z podstawą poziomą - BESSEY (STC-IHH251)
SK: Bessey - STC-IHH - Upínač s posuvnou tyčou a vodorovnou upínacou doskou - BESSEY (STC-IHH251)
HU: Bessey - STC-IHH - tolóhengeres gyorsrögzítők vízszintes alappal - BESSEY (STC-IHH251)
NL: Bessey - STC-IHH - Spanner met schuifstang met horizontale basisplaat - BESSEY (STC-IHH251)
FI: Bessey - STC-IHH - Push/pull pöytäkiinnitin vaakakiinnitysjalalla - BESSEY (STC-IHH251)
ZH: Bessey - STC-IHH - 推/拉式夹具带水平安装基座 - BESSEY (STC-IHH251)
TR: Bessey - STC-IHH - Yatay taban plakası ile itme/cekme kelepcesi - BESSEY (STC-IHH251)
ZH: Bessey - STC-IHH - 推/拉式夹具带水平安装基座 - BESSEY (STC-IHH251)
PT: Bessey - STC-IHH - Grampo de aperto rápido com placa base horizontal - BESSEY (STC-IHH251)
SL: Bessey - STC-IHH - Upínač s posuvnou tyčou a vodorovnou upínacou doskou - BESSEY (STC-IHH251)
JA: Bessey - STC-IHH - 水平土台付き押し引きクランプ - BESSEY (STC-IHH251)
KO: Bessey - STC-IHH - 푸시풀 클램프 (수평형 바닥판) - BESSEY (STC-IHH251)
  • 861 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins