powered by CADENAS

Pin Source

Also from b2b.partcommuni...

Social Share

Pin Details

Pinned November 4, 2014 via web
3D CAD MODELS - SFS Unimarket - ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 406 - 4.8, verzinkt blau - Senkschrauben (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz, Form H - Produktklasse A - Teil 1 : Festigkeitsklasse 4.8 - SFS FN 406 283968 Senkschraube ISO 7046-1 Stahl 4.8 verzink
DE: SFS Unimarket - ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 406 - 4.8, verzinkt blau - Senkschrauben (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz, Form H - Produktklasse A - Teil 1 : Festigkeitsklasse 4.8 - SFS FN 406 283968 Senkschraube ISO 7046-1 Stahl 4.8 verzinkt blau M2.5x6-H
  • 4,729 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins