powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.3.1.3.1. pdmProxies.cfg (Konvertierung)

In der Konfigurationsdatei pdmProxies.cfg bestimmen Sie die geeignete Schnittstelle zum Auslesen der Daten (entweder von Dateiebene oder direkt aus dem betreffenden PDM-System).

[Tipp] Tipp

Suchen Sie zur schnellen Orientierung nach dem PDM-Namen wie z.B. "Teamcenter", "NX" oder auch "FSO" (File system object)

Im Folgenden finden Sie beispielhaft die Einstellungsoptionen für die Schnittstelle [PdmProxyFSOPdmIfaceC], welche Sie verwenden, wenn Sie keinen direkten Zugriff auf das PDM-System haben und die Quelldaten in einem Verzeichnis des Dateisystems vorliegen.

  • Verzeichnis der Quelldaten

    Beispiel:

    [PdmProxyFSOPdmIfaceC]
    SearchBasePath=C:\inventor_native_teile
  • Ablage von Teilefamilien

    Wertebereich: 0/1

    1: Für jede Instanz einer Teilefamilie wird eine Datei angelegt.

    0: Eine Datei pro Teilefamilie

    Beispiel:

    [PdmProxyFSOPdmIfaceC]
    familyTableInstanceRepresentedByFile=0
  • CAD-Attribute beim Konvertieren speichern

    Wertebereich: 0/1

    1 (Default): Alle CAD-Attribute werden beim Konvertieren gespeichert.

    (Voraussetzung, damit die Attribute später beim Import zur Verfügung stehen.)

    0: CAD-Attribute werden nicht gespeichert.

    Beispiel:

    [PdmProxyFSOPdmIfaceC]
    get_cad_attributes_on_convert=1