powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.3.2.2. Übersicht

Die Übersicht liefert...

  • eine Vorlage zu einer ersten überschlagsweisen Berechnung der Gesamtersparnis pro Jahr bei einer Beseitigung der Dubletten.

    Beispiel einer Kostenkalkulation

    Beispiel einer Kostenkalkulation

  • die Summe der Dubletten bis zum Übereinstimmungsgrad p.

    Die beispielhafte Grafik zeigt, dass über 25 Teile zu 100% identisch, also echte Dubletten sind. 75 Teile weisen einen Übereinstimmungsgrad von 99% auf. Hier wäre beispielsweise die Möglichkeit einer Standardisierung zu prüfen.

  • die Anzahl der Dubletten in Abhängigkeit der Clustergröße[90]



[90] Ein Cluster ist eine Gruppe von Dubletten.