Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Sehen Sie sich die Katalog- und Projektdaten direkt in der Teileauswahl unten rechts an.[54]
Sie möchten alle verfügbaren Teileinformationen anzeigen lassen?
-> Führen Sie auf dem Icon rechts oben einen Einfachklick aus.
Es werden dann weitere Informationen wie z.B. die Firmenadresse(n) angezeigt.
Auf Projektebene werden Katalog- und Projektinformationen angezeigt.
Auf alle Ebenen wird die TagCloud angezeigt.
Die TagCloud enthält die am häufigsten vorkommenden Begriffe eines Kataloges. Beim Klick auf einen Begriff wird eine Schlagwortsuche ausgeführt. Sofern eine ERP-Integration besteht, optional auch die ERP Schlagwortsuche .
Standardmäßig werden die ersten 20 Begriffe der TagCloud mit mindestens 3 Buchstaben angezeigt.[55]
Das Detailfenster kann kundenspezifisch angepasst werden und weitere Zusatzinformationen enthalten.
Es folgen ein paar beispielhafte Abbildungen:
Die Projektinformation zeigt auch die Klassifikationen. Scrollen Sie, um alle Informationen lesen zu können.
Weitere Zusatzinformationen auf Projektebene
Der AFAG-Katalog beispielsweise zeigt die Adressen der Niederlassungen zusammen mit einer Landkarte.
Falls verfügbar, können Sie die Karte wechseln auf Google StreetView.
Die Ansichten sind HTML-Seiten, die mit einer Vorlage erzeugt werden. Die Templates können kundenspezifisch oder für eine Offline-CD angepasst werden.
[54] Unter PARTdataManager -> Einstellungen... Menü -> Teileauswahl -> Detailfenster anzeigen können Sie das Feature an- und ausschalten.
[55] Per Konfigurationsdatei einstellbar. Siehe Abschnitt 1.1.7.5.6.4, „TagCloud“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.