powered by CADENAS

Manual

Manual

2.6.2. Einfügen 3D aus der Norm- und Kaufteile Bibliothek

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie 3D-Einzelteile aus der Norm- und Kaufteile Bibliothek in Ihr 3D-CAD-System einfügen.

[Hinweis] Hinweis

Es ist der Standard-Ablauf beschrieben.

Bei einigen CAD-Systemen finden Sie noch weitere Informationen im CAD-spezifischen Kapitel.

  1. Klicken Sie im PARTsolutions Menü Einfügen 3D.

    -> Die Ansicht wechselt zu PARTdataManager.

PARTsolutions
Einfügen 3D
Seamless
Ersetzen
Extras
Geometrische Suche durchführen
Verschraubung einfügen
Eigene Bibliothek
Einstellungen
Info
  1. Wählen Sie in der Teileauswahl das gewünschte Bauteil aus.[9]

    PARTdataManager - Teileauswahl

    PARTdataManager - Teileauswahl

  2. Bestimmen Sie in der Teileansicht die gewünschte Ausprägung.

    PARTdataManager - Teileansicht

    PARTdataManager - Teileansicht

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche .[10]-> Die Ansicht wechselt wieder zurück zum CAD-System.

  4. Es erscheint der PARTsolutions Platzierungsdialog.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Platzierungsdialog steht für die Schnittstellen von Inventor, Pro/Engineer | Creo Elements/Pro | Creo Parametric, Solid Edge, SolidWorks und NX zur Verfügung. Bei anderen CAD-Systemen nehmen Sie die Platzierung mit den Standard-Methoden Ihres CAD-Systems vor.

    1. Verfahren wählen

    1. Verfahren wählen

    Die im konkreten Fall angezeigten Platzierungsmethoden sind abhängig vom Bauteiltyp.

    Nicht alle Bauteile im Normenkatalog enthalten Informationen für die intelligente Platzierungsmethode. Die Methode "Standardplatzierung" steht immer zur Verfügung. Aktuell wird von den Schnittstellen intelligentes Platzieren bei rotationssymmetrischen Teilen wie z.B.: Schrauben, Muttern, Scheiben und Lagern unterstützt.

    Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht, bei welchen Teilen intelligentes Platzieren möglich ist.

    Wählen Sie eine Platzierungsmethode:

    1. CAD-System (Standard-CAD-Platzierungsmethode)

      Diese Platzierungsmethode steht immer zur Verfügung.

    2. In Zylinderbohrung (PARTsolutions Platzierungsmethode)

      z.B. zur Platzierung von Schrauben, aber auch von Lagern auf Wellen

    3. Auf Fläche (PARTsolutions Platzierungsmethode)

    4. Berührende Flächen (PARTsolutions Platzierungsmethode)

      z.B. zur Platzierung von Senkschrauben

    [Hinweis] Hinweis

    Für Platzierungsmethoden, die nicht verfügbar sind, werden die entsprechenden Schaltflächen deaktiviert. Insbesondere bei Verschraubungselementen stehen mehrere Methoden zur Verfügung.

    1. Verfahren wählen: vor Auswahl

    1. Verfahren wählen: vor Auswahl

    1. Verfahren wählen: nach Auswahl mit Auswahlkästchen "Wiederholt"

    1. Verfahren wählen: nach Auswahl mit Auswahlkästchen "Wiederholt"

    Die Aktivierung des Auswahlkästchens Wiederholt ermöglicht das direkte, wiederholte Platzieren im CAD, ohne die Schaltfläche Wiederholen benutzen zu müssen.[11]



[9] Eine detaillierte Beschreibung von PARTdataManager finden Sie unter Abschnitt 3.1, „PARTdataManager“.

[10] Sie können das Bauteil auch mittels "Export in Datei" exportieren. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.1.2, „Übergabe an CAD-Systeme ohne PARTsolutions-Schnittstelle - Export in Datei“.

[11] Bei bestimmten CAD-Systemen ist die Funktion bei allen Platzierungsmethoden verfügbar, bei anderen nur bei der Standard-CAD-Platzierungsmethode. Wenn die Methode nicht zur Verfügung steht, dann erscheint das Auswahlkästchen ausgegraut.