powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.11.5. Projekt klassifizieren

Für das Klassieren[101] von Projekten gibt es verschiedene Szenarien:

  1. Klassieren von Projekten bei der Katalogerstellung seitens des Herstellers innerhalb des Moduls PARTproject

    Vergleiche hierzu Abschnitt 5.13.5, „Projekte zu Klassifizierung hinzufügen“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.

    Die Klassifikations-Information ist in der Projekt-Datei abgelegt.

  2. Klassieren von Projekten die im Katalog nicht klassiert sind.

    Diese zusätzliche Möglichkeit besteht, wenn eine ERP-Integration vorhanden ist.

    Normalerweise wird Klassifikations-Information in der Projekt-Datei abgelegt. Mit ERP-Integration kann die Information in der LinkDB abgelegt werden.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Klassifikations-Information wird beim Export an das CAD, bzw. PDM übergeben.

    Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

    1. Klicken Sie in der ERP-Werkzeugleiste auf die Schaltfläche Projekt klassifizieren .

      Dialogfenster Klassifizieren

      Dialogfenster Klassifizieren

      -> Das Dialogfenster Klassifizieren öffnet sich.

      Selektieren Sie die gewünschte Klassifikation und klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfäche ...

      -> Das Dialogfenster Klassifizierung öffnet sich.

    2. Selektieren Sie die gewünschte Klasse per Doppelklick oder selektieren Sie diese und klicken dann auf die Schaltfläche Hinzufügen .

      Dialogfenster Klassifizierung

      Dialogfenster Klassifizierung

      Bestätigen Sie mit OK.

      -> Es öffnet sich das Dialogfenster Klassifizieren.

    3. Klicken Sie nun in der Merkmale-Zeile der gewünschten Klassifikation auf die Durchsuchen-Schaltfäche ....

      -> Es öffnet sich das Dialogfenster Klassenvariablen.

    4. Wählen Sie beim gewünschten Merkmal im Listenfeld der Spalte Variable eine Variable aus oder tragen Sie in der Spalte Wert einen festen Wert ein.

      Dialogfenster Klassenvariablen

      Dialogfenster Klassenvariablen

      Bestätigen Sie mit OK.

Damit das Icon Projekt klassifizieren angezeigt wird, müssen Sie in der Konfigurationsdatei den entsprechenden Eintrag vornehmen. Siehe Abschnitt 1.7.9.2, „Menüs, Menüpunkte, Toolbars, Buttons und Kontextmenükommandos optimieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.



[101] Zuordnen zu einer Klassifikation