Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Hinweis | |
---|---|
Dieses Feature sollte nur bei Installationen ohne ERP-Anbindung genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 2.2.5.1, „Materialspalte ohne ERP-Integration“. Informationen zur Materialangabe mit ERP-Anbindung finden Sie unter Abschnitt 2.2.5.2, „Materialspalte mit ERP-Integration“. |
Sie können Bauteile mit entsprechender Materialinformation an das CAD-System übergeben.
In der Kategorie Material können Sie ...
Die Speicherung
der Materialien erfolgt in der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/material.cfg
.[12]
Die Aktivierung des Features erfolgt unter PARTdataManager -> Extras -> Einstellungen... -> Tabelle -> Materialauswahl anzeigen.
Materialauswahl in PARTdataManager:
Bei Aktivierung erscheint in PARTdataManager, in der Tabelle eine Materialspalte namens "CNSMAT".
Vor dem Export öffnen Sie mit Klick in das entsprechende Feld den Dialog Wert eingeben.
Im Dialog Wert eingeben werden die angelegten Materialien (siehe Abb. „Materialien anlegen in PARTadmin -> Kategorie "Material"“) aufgelistet. Selektieren Sie das gewünschte Material und bestätigen Sie mit OK.
-> Das Material wird in der Tabelle angezeigt und beim Export ans CAD-System übergeben.
[12] Administrative Hinweise hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.1.7.6.12, „material.cfg (ohne ERP-Kopplung)“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.1.4.6.1. Datenbankschnittstelle definieren | Zum Anfang | 1.1.4.8. Dokumenttypen |