powered by CADENAS

Manual

Manual

1.4.3.1.1. Hostid-Quellen

Nodelocked Einzelplatz-Lizenzen sind an Maschinen gebunden. Die jeweilige Maschine wird dabei über eine Nummer, die "Hostid" identifiziert. Diese Hostid wird aus für die Maschine eindeutigen Hardware-Komponenten abgeleitet.

[Hinweis] Hinweis

Hostid-Einstellungen müssen nicht manuell vorgenommen werden. Alle vorhandenen Hostids werden an den Dienst cnslocal bzw. cnsmaster durchgereicht und die Lizenzdatei entscheidet, welche Hostid verwendet wird.

Die automatisch ermittelten möglichen Hostid-Quellen werden im Dialogbereich angezeigt.

Die erworbenen Lizenzen müssen eine dieser Hostid besitzen, damit die installierten PARTsolutions-Module lauffähig sind.[22]

  • mac

  • system

  • dongle

    Wenn Sie einen Dongle und den entsprechenden Treiber installiert haben, ist hier bereits ein Eintrag vorhanden.

    Zur Installation des Dongletreibers, bzw. zur nachträglichen Installation siehe unter Installation eines Dongletreibers.

In der Spalte Status sehen Sie, ob die Hostid-Quelle verfügbar ist.



[22] außer Null-Lizenzen