Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Dieser Abschnitt behandelt das Szenario eines PARTsolutions Updates von V8.1 auf V9 plus eines Updates der Normen-Kataloge bei einer vorhandenen ERP-Kopplung. Bei einer ERP-Kopplung müssen die LinkDB-Daten mit den neuen V9-Projekten verknüpft werden.
Die folgende Abbildung zeigt die Teileansicht im PARTdataManager mit verknüpften ERP-Daten.
In PARTsolutions V8.1 waren die Normenkataloge gebündelt im DIN EN ISO Katalog. Mit V9 werden die Normenkataloge in 3 einzelnen Katalogen DIN, EN und ISO bereitgestellt.
Die Projektpfade im PARTlinkManager weisen ebenfalls auf "/din_en_iso/".
Beim Update gehen Sie schrittweise folgendermaßen vor:
Software V8.1 komplett entfernen
Beim Entfernen der Software bleiben die Kataloge im DATA-Verzeichnis unberührt.
Der MS-SQL-Server wird ebenfalls entfernt. Die Daten der PLINKDB bleiben erhalten.[15]
Installieren Sie nun die PARTsolutions Version 9.02 (oder höher).
Direkt nach der Installation werden die alten DIN_EN_ISO-Kataloge im PARTdataManager nicht angezeigt.
Migrieren Sie die V8-Kataloge nach V9. Verwenden Sie hierzu den Migrationsassistenten unter PARTadmin -> Kategorie Katalogaktualisierung -> Migration. Siehe Abschnitt 1.1.3.3.4, „Migration“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Klicken Sie . Wählen Sie alle V8-Kataloge aus. Klicken Sie .
Jetzt wird der alte DIN_EN_ISO-Katalog im PARTdataManager wieder angezeigt. Allerdings noch ohne die Verknüpfungen auf die ERP-Daten.
Mit V9.02
(oder höher) wird für den MS-SQL-Server 2005 während der
Installationsroutine die Datenbankstruktur automatisch auf die Struktur
von V9.02 (or higher) angepasst (ab V81.06 bis V9.01).[16] Sie finden das Skript auf der Installations-DVD unter
...\tools\databases\MSSQL\plinkdb_patch.sql
.
Für andere Datenbanksysteme passen Sie dieses Skript bitte an und führen es manuell aus.
Falls Sie den
MS-SQL-Server auf eine höhere Version upgedated haben, können Sie die
grundlegenden Einstellungen für die Datenbank mittels ...\tools\databases\MSSQL\plinkdb_reuse.sql
setzen. Passen Sie das Skript bitte an, bevor Sie es ausführen.
Führen Sie im PARTlinkManager im Kontextmenü von "Kataloge" den Befehl Strukturtabelle aktualisieren aus.
DIN, EN, ISO Kataloge installieren
Installieren Sie nun die aktuellen V9-Kataloge DIN, EN und ISO.
Sie können dies mittels PARTadmin und der Online-Variante erledigen.
Oder mittels PARTadmin und der Offline-Variante, indem Sie die CIP-Dateien von der Installations-DVD unter ...\catalogs\norm öffnen.
DIN_EN_ISO Link-Katalog installieren
Beim Installieren des DIN_EN_ISO Link-Kataloges werden die Verknüpfungen auf die neue Katalogstruktur gesetzt, sodass nach der Installation die LinkDB-Daten wieder korrekt angezeigt werden.
Sie finden
den Link-Katalog auf der Installations-DVD unter ...\catalogs\additional\norm_din_en_iso.cip
.
Verstecken Sie entweder die Kataloge DIN, EN, ISO oder den Link-DIN_EN_ISO-Katalog.
Die neuen V9-Kataloge sind mit den alten ERP-Daten verknüpft.
Die folgende Abbildung zeigt die Teileansicht im PARTdataManager.