powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

AMF - MODULARE VORRICHTUNGSSYSTEME (DE)

1,513 views

Zur flexiblen Fertigungstechnik gehört die flexible Spanntechnik.

Wer heute die Kosten und Wettbewerbsvorteile von NC-Maschinen und ähnlichen Anlagen optimal nutzen will, braucht eine moderne Spanntechnik. Von ihr hängen 10 bis 30% des Rationalisierungseffektes ab. Gefragt ist nicht mehr der teure, zeitraubende Vorrichtungsbau, sondern ein flexibles Vorrichtungssystem.

Hierzu bieten wir eine CAD-Bibliothek für Layout und Konstruktion. Mit der konsequenten Kombination und Koordination von Software und dem Modularen Vorrichtungssystem bieten wir Ihnen entscheidende Vorteile.
Sie können den Vorrichtungsbau noch schneller, rationeller und überschaubarer durchführen.

Vorrichtungssystem – die Pluspunkte:
> Zwei standardisierte, praxisgerechte Baugrößen.
> 100% Nutzen, da jede Bohrung zum Positionieren und Spannen verwendbar ist.
> Praxisgerecht durch gehärtete Passung, Gewinde und Oberfläche.
> Handhabungsgerecht durch situationsgerechtes Spannen: mechanisch und/oder hydraulisch.
> Rationell durch „flexiblen” Vorrichtungsbau: die Maschinennutzungszeit wird durch reduzierte Rüst- und Nebenzeiten erhöht.
> Die Standardabmessungen der Paletten, Winkel und Würfel sind passend für Maschinentische nach
DIN 55201.

Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.

0 comments