powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

Encendido de cerámica para biomasa y pellet

968 views

Biomasa de pellets de madera, astilla, maíz, componentes de encendido por superficie caliente

Presentación de la serie PSx® rango de encendedores cerámicos de biomasa, un avance en la tecnología de encendido de los combustibles sólidos.

FKK Corporation se especializa en equipos de encendido de superficie caliente cerámicos cuenta con muchos años de experiencia al trabajar estrechamente con sus clientes para desarrollar soluciones a medida innovadoras para fabricantes. Somos proveedores de productos de encendido por superficie caliente en muchos sectores de la industria.

Estos avanzados encendedores son simplemente la mejor opción para el encendido de pellets y quemadores de biomasa. Sólo usan una fracción de la energía requerida por los ventiladores de aire caliente y ventiladores de encendido válido para encender todo los tipos de combustible. Ideal para el encendido de pellets de madera, maíz, carbón, coque, etc.

Con una temperatura considerablemente más alta, alrededor de dos veces que la de los productos de metal enfundadas tradicionales, los tiempos de encendido se reducen a tan sólo 60 segundos. Esto los hace significativamente más económico en su uso.

Toda nuestra gama puede ser personalizado para adaptarse perfectamente en su aplicación.

Sistemas

  • Estufa pellet
  • Caldera de pellet
  • Quemador de pellet

Beneficios de la tecnología de encendido de cerámica

  • Una fracción del consumo de energía en comparación con un encendedor convencional
  • Larga duración (no disminuye su eficiencia con el tiempo)
  • Tiempo de encendido 60 ~ 90 segundos
  • Probado 100000 ciclos, utilizados en el mercado japonés durante(15 años)
  • Fácil de instalar y de adaptación
  • Se adapta a cualquier tubo de acero con un diámetro interior de> 18 mm
  • 1000 ° C a la temperatura de estado estable
  • No se recalienta incluso con fallo del ventilador
  • Disponible en 120V / 220 / 240VAC
  • Totalmente aislado eléctricamente sin contactos eléctricos expuestos
  • Cableado certificado CE/UL (200 a 500 ° C Cable resistente al calor)
  • Impermeable a la oxidación y la corrosión
  • Dimensiones: l = 96 mm, d = 16 mm (PSX-1)
  • Encendido de astilla de madera, troncos partidos, briquetas de carbón u otro tipo de biomasa, maíz, hueso de aceituna, cáscara, etc
  • Cumple normativa RoHS, REACH Reglamento acerca de sustancias peligrosos.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información.

0 comments