powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

Résistance en céramique pour poêles et chaudières à granulés pellet

1,219 views

Allumeurs céramique nouvelle génération pour la combustion des granulés pellet, paille, bois et autres biomasses

FKK Corporation lance la nouvelle gamme PSx d'allumeurs en céramique nouvelle génération, qui va révolutionner l'allumage des combustibles solides biomasse.

Après plus de 30 ans d'expérience au Japon avec les allumeurs encéramique et 17 ans de collaboration avec des fabricant japonais de systèmes pellet, FKK propose enfin au monde entier sa gamme complète d'allumeurs céramiques et propose ses services de fabrication sur mesure.

FKK Corporation se spécialise dans les allumeurs à surface chaude en céramique et possède de nombreuses années d'expérience de travail en étroite collaboration avec ses clients, pour développer des solutions sur mesure, pour les fabricants d'appareils biomasse novateurs. FKK est aujourd'hui un fabricant reconnu dans de nombreux secteurs pour ses solutions d'allumage point chaud en céramique.

Fruit d'un long développement, les allumeurs PSx sont simplement la meilleure solution sur le marché pour enflammer les granulés pellet ou pour les brûleurs de biomasse. Avec seulement une fraction réduite de l'énergie nécessaire à une soufflerie d'air chaud ou un allumeur métal, les allumeurs céramique FKK embrassent les granulés pellet , la paille ou le bois, etc en quelques secondes.

Avec une température considérablement supérieure aux allumeurs en métal traditionnels; presque le double; l'allumage est réduit à 60 secondes. Cela réduit d'autant la consommation du système.

L'allumage est en outre facilité pour l'utlisateur, puisque le taux de réussite à l'allumage est 100% parfait. De plus comme les allumeurs pellet ont une durée de vie très longue, la maintenance produit en est d'autant simplifiée.

Systèmes

  • Poêles à granulés de bois pellet
  • Chaudières à granulés de bois pellet
  • Brûleurs à granulés de bois pellet
  • Brûleurs à copeaux de boist
  • Brûleurs à paille
  • Autres brûleurs biomasse

Avantages des allumeurs céramique PSx:

  • Une fraction d'énergie nécessaire comparé aux allumeurs traditionnels en métal
  • Longue durée de vie
  • 60~90 secondes à l'allumage
  • Testé pour 100,000 cycles
  • S'installe facilement dans n'importe quel système
  • S'intègre parfaitement dans un tube creux de 18mm
  • Température constante de 1000°C
  • Pas de ratage à l'allumage, pas de surchauffe
  • Fonctionne en 100/120/220/230V/240V AC
  • Totalement isolé électriquement pour une utilisation en toute sûreté
  • Excellente résistance à l'oxydation ou la corrosion naturelle ou chimique
  • Totalement conforme aux normes CE et UL et certifié TUV pour les directives EN 60335 et ROHS.
  • Embrase le bois, la sciure, les copeaux de bois, les bûches et briquettes bois, le charbon, la paille et autres biomasses.

N'hésitez pas à nous contacter

0 comments