Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
VEITH – IHR KOMPETENTER PARTNER / VEITH – YOUR COMPETENT PARTNER
Formkerne und Verschlussnadeln nach Kundenspezifikation /
Mold Core and shut-off needle according customer specification
Hochleistungs-Auswerferfett, Hochtemperaturbeständiges, chemisch inertes Spezialfett /
High Performance-Ejector Grease, High Temperature Resistant, Chemical Inert Special Grease
Auswerferstifte DIN 1530-1 Form A (Zuvor DIN ISO 6751) A100 / Ejector Pin DIN 1530-1 Type A (Before DIN ISO 6751) A100
Auswerferstifte DIN 1530-1 Form AWS (Zuvor DIN ISO 6751) A101 / Ejector Pin DIN 1530-1 Type AWS (Before DIN ISO 6751) A101
Auswerferstifte ähnlich DIN 1530-1 Form AWS (Zuvor DIN ISO 6751) A194 /
Ejector Pin similar DIN 1530-1 Type AWS (Before DIN ISO 6751) A194
Auswerferstifte ähnlich DIN 1530-3 Form D A103 / Ejector Pin similar DIN 1530-3 Type D A103
Auswerferstifte ähnlich DIN 1530-2 Form C (Zuvor DIN ISO 8694) A102 /
Ejector Pin similar DIN 1530-2 Type C (Before DIN ISO 8694) A102
Auswerferstifte ähnlich DIN 1530-2 Form CWS A1020 / Ejector Pin similar DIN 1530-2 Type CWS A1020
Flachauswerfer DIN ISO 8693 Form F und FWS A106 / Flat Ejector Pin DIN ISO 8693 Type F and FWS A106
Flachauswerfer DIN ISO 8693 Form F und FWS A107 / Flat Ejector Pin DIN ISO 8693 Type F and FWS A107
DLC - BESCHICHTUNG / DLC - COATING
Flachauswerfer DIN ISO 8693 nach Kundenspezifikation / Flat Ejector Pin DIN ISO 8693 according customer‘s specification
Auswerferhülsen DIN ISO 8405 AH113 / Ejector Sleeve DIN ISO 8405 AH113
Auswerferhülsen DIN ISO 8405 nach Kundenspezifikation / Ejector Sleeve DIN ISO 8405 according customer‘s specification
Serie VMR – Datumsuhren mit vertiefter Beschriftung, Standard-Ausführung /
Series VMR – Date stamps with sunken relief, standard version
Serie VMK – Datumsuhren mit vertiefter Beschriftung, kurze Ausführung /
Series VMK – Date stamps with sunken relief, short version
Serie OHV ohne Höhenverstellung Ø 3/4 geeignet für dünnwandige Teile sowie dünnflüssige Medien (z.B. Gummi etc.) /
Series OHV without height adjustment Ø 3/4 suitable for thin-walled items and thin-fluided medium (e.g. rubber etc.)
Serie OHVSK ohne Höhenverstellung Ø 3/4 von Formseite montierbar /
Series OHVSK without height adjustment Ø 3/4 for mounting from the front
Serie OHV ohne Höhenverstellung Ø 5 bis Ø 12 geeignet für dünnwandige Teile sowie dünnflüssige Medien (z.B. Gummi etc.) /
Series OHV without height adjustment Ø 5 till Ø 12 suitable for thin-walled items and thin-fluided medium (e.g. rubber etc.)
Serie OHVSK ohne Höhenverstellung Ø 5 bis Ø 12 von Formseite montierbar /
Series OHVSK without height adjustment Ø 5 till Ø 12 for mounting from the front
Recycling- und Produktkennzeichnung / Einsätze Gravur spiegelbildlich vertieft /
Recycling- and Product identification / Insert Engraving mirrored, sunken relief
Recycling- und Produktkennzeichnung / Elektroden Gravur lesbar erhaben /
Recycling- and Product identification / electrode Engraving readable embossed
Anschluss-Nippel mit Außensechskant Gewinde einbaufertig mit Dichtmittel beschichtet /
Connecting nipple with hexagon head Ready to instal with sealant
Verschluss-Stopfen (zylindrisch) mit Dichtmittel beschichtet, neue Ausführung (Semi-dicht) /
Closing plug (cylindrical) coated with sealant, new version (semi-tight)
Verschluss-Stopfen Montageset mit 4 Zugstangen / Assembly kit for closing plug with 4 connection rods
Ansprechpartner / Contact Person