Die
Sachmerkmalstabelle im PARTdataManager kann feste Werte
zeigen oder auch die Möglichkeit zur Auswahl von Werten innerhalb eines
Bereichs anbieten. Wertebereichsfelder sind mit einem Icon gekennzeichnet
. Das Icon wird nur in der aktiven Zeile angezeigt.
Mit Klick auf das Icon öffnet sich der entsprechende Auswahldialog.
Der genaue Modus des Wertebereichsfeldes wird in PARTdesigner -> Variablenmanager unter Status bestimmt.
Es gibt drei Typen von Wertebereichen:
Typ Wertebereichsvariable: Wertebereich mit Anzeige von numerischen oder textuellen Werten
Beim Typ Wertebereichsvariable gibt es verschiedene Untertypen:
"von - bis" ohne Begrenzung oder mit begrenztem Min.- oder Max.-Wert (numerisch)
"von - bis" mit eingeschlossenem Anfangs- und Endwert (numerisch)
"von - bis" ohne eingeschlossenen Anfangs- und Endwert (numerisch)
"von - bis" mit zusätzlicher Angabe eines Defaultwertes (numerisch)
"von - bis" mit zusätzliche Angabe einer Schrittweite (numerisch)
"von - bis" in Kombination mit einer IF-Bedingung. (Defaultwerte können optional gesetzt werden [standardmäßig oder forciert].) Details hierzu finden Sie in einem eigenen Abschnitt unter Abschnitt 7.8.12.4, „Typ "Wertebereichsvariable" kombiniert mit IF-Bedingung (Merkmalalgorithmus) “.
Typ Wertebereichsvariable mit Benennung: Wertebereich mit Anzeige von textuellen Werten (mit numerischen Werten im Hintergrund)
Typ Wertebereichsvariable mit Grafiken: Wertebereich mit Anzeige von textuellen Werten (mit numerischen Werten im Hintergrund) + Grafiken
Im Folgenden ist beschrieben, wie die verschiedenen Wertebereichstypen in PARTdesigner erstellt werden.