Im vorliegenden Kapitel erhalten Sie einen Überblick zur Klassifizierung von Verschraubungselementen (z.B. eigene Werksnormen) nach "PCon-Klassifizierung", inklusive zur korrekten Anlage der Anfügepunkte.
Damit werden die Verschraubungselemente für die Verwendung unter PARTdataManager -> Verschraubungen vorbereitet, so dass dann eine wunschgemäße Platzierung in der Baugruppe erfolgen kann.
Im Folgenden sind alle wichtigen Schritte erläutert:
Anlage der Anfügepunkte in PARTdesigner:
Position, Ausrichtung, Anzahl und Benennung (Übersicht)
Die folgende Abbildung zeigt am Beispiel einer Zylinderkopfschraube, welche Anfügepunkte vorhanden, wie sie ausgerichtet und wo sie positioniert sein müssen.
Detaillierte Angaben zu allen Verschraubungselementen finden Sie unter Abschnitt 5.13.9.1, „Anfügepunkte an Verschraubungselementen“.
Weitere Informationen zu Anfügepunkten im Allgemeinen finden Sie unter Abschnitt 7.9.3.2.1, „Anfügepunkte für den Baugruppenaufbau“.
Ausrichtung: Die Spitze des Anfügepunktes (grüne Pyramide) zeigt auf die Auflagefläche. Weitere evtl. vorhandene Anfügepunkte sind ebenso ausgerichtet. Die Längsachse des Anfügepunktes entspricht der X-Achse.
Der Sketch liegt auf einer Ebene senkrecht zur X-Achse.
Im Dialog Parameter ändern wird der Name eingetragen, ansonsten werden keine weiteren Änderungen vorgenommen.
Klassifizierung des Bauteils in PARTproject
Öffnen Sie in der Zeile Klassifikation (PCon) mit Doppelklick auf Durchsuchen ... das Dialogfenster Klassifizierung.
Für die Klassifizierung von Verschraubungselementen stehen folgende Hauptklassen (mit diversen Unterklassen) zur Verfügung:
Selektieren Sie die gewünschte Klasse und weisen Sie diese per Doppelklick zu.
Öffnen Sie in der Zeile Merkmale (PCon) mit Doppelklick auf Durchsuchen ... das Dialogfenster Klassenvariablen.
Weisen Sie den einzelnen Merkmalen die korrekten Variablen oder fixen Werte zu.
|
Beim Cippen des Kataloges ist darauf zu achten, dass die Option Suchindex erzeugen und PARTconnection Vorberechnung aktiviert sind.
Details zur Dialogseite finden Sie unter Abschnitt 5.8.2.1.14.1, „Katalog cippen“.
Nach erfolgreicher Generierung erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung.
Wenn Sie im PARTdataManager im Dialogbereich Verschraubung das Listenfeld zur Katalogauswahl öffnen, sehen Sie Ihren eigenen Katalog
Aktivieren Sie das Auswahlkästchen.
Nun werden die neu erstellten Verschraubungselemente ebenfalls angezeigt.
Eine ausführliche Beschreibung der Funktionalität in PARTdataManager finden Sie unter Abschnitt 3.1.12, „Verschraubungen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.