Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
Verwenden Sie für einen schnelles Mapping von Materialien bereits gesetzte Farben. Dabei besteht auch die Möglichkeit, einer Farbe mehrere Materialien oder nur ausgewählten Projekten einer Farbe ein Material zuzuweisen.
Durch Einsatz von Texturen und Normalmaps[32] erhalten Sie besonders realitätsnahe Ansichten. Beispiele hierzu sehen Sie unter Abschnitt 5.9.2.9.4, „Beispiele“.
Das Mappen von Material auf Farben kann für einen ganzen Katalog ausgeführt werden.
Aufruf: PARTproject -> Projektauswahl -> Katalog Kontextmenü -> Automatisierung -> Materialien aus Farben setzten
Im Dialog Materialien aus Farben zuweisen werden alle gefundenen Farben aufgelistet.
Sobald Sie links eine Farbe selektieren, werden rechts die dazu gefundenen Projekte aufgelistet.
Wenn Sie links im Listenfeld unter Material ein Material auswählen, wird dieses rechts bei allen Projekten gesetzt. In den Listenfeldern rechts unter Material können Sie optional abweichend für bestimmte Projekte andere Materialien auswählen.
Wenn Sie bestimmte Materialien vermissen, können Sie mit Klick auf den Button Materialien rechts oben den Dialog Rendermaterialien aufrufen. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.9.2.9, „Menüpunkt Rendereigenschaften“.
[32] Normalmaps verändern nicht die Kontur des Objektes, sondern beeinflussen nur die Lichtreflektion und den Schattenwurf und benötigen keine Extra-Geometrie.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.8.2.1.15.10. Neutrale Formate im Batchlauf importieren (Quick und Simple) | Zum Anfang | 5.8.2.1.15.12. LOD Variablen hinzufügen |