powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created May 4, 2021 by Günter Schulz, 0 comments, 270 views, 0 likes, Category: Mechanical & Electrical
    Messwandler und Messrelais für Impulszahl, Drehzahl und Frequenz werten die Signale eines Impulsgebers aus, um analoge Signale und Schaltbefehle zu erzeugen (Drehzahlwächter). Die Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind schlagfest, klimafest und schwer entflammbar. Befestigung: auf einer Normtragschiene aufschnappen oder auf einer Platte mit Schrauben befestigen. Impulsgeber und Induktive Sensoren mit extrem hohen Frequenzbereichen finden Sie in den Katalogen ALSEN.
  • Created May 4, 2021 by Günter Schulz, 0 comments, 334 views, 0 likes, Category: Sensors
    In contrast to inductive sensors, inductive proximity switches are also able to detect non-metallic materials. These non-contacting and contactless sensors are largely insensitive against environmental influences and are particularly suitable for filling level and level control of solid, powdered and liquid materials. Klaschka has now complemented the series of capacitive sensors. Designs with 8, 12, 18 and 30 mm housing diameters and switching distances from 1.5 to 20 mm are now available. Typical applications are counting tasks and all kinds of level..
  • Created May 4, 2021 by Günter Schulz, 0 comments, 221 views, 0 likes, Category: Sensors
    Im Gegensatz zu induktiven Sensoren, ist es mit kapazitiven Näherungsschaltern möglich, auch nichtmetallische  Materialien zu erkennen. Diese berührungs- und kontaktlosen Sensoren sind weitgehend unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen und eignen sich besonders zur Füllstands- und Niveaukontrolle von festen, pulverförmigen und flüssigen Materialien. Klaschka hat die Baureihe kapazitiver Sensoren weiter ergänzt. Verfügbar sind Bauformen mit Gehäusedurchmesser 8, 12, 18 und 30mm, mit Schaltabst&..
  • Created May 4, 2021 by Günter Schulz, 0 comments, 288 views, 0 likes, Category: Sensors
    Inductive proximity switches for plant and machinery are non-contact and contactless operating sensors for sensing the movement of drives and mechanical components. They are free of mechanical wear and are mainly used as end-position switches, but their robustness (completely moulded) and high switching frequency allow to use them also for many other purposes, for example as pulse sensors / encoders for monitoring rotation speed. They are preferably used for high switching frequencies and operating speeds, for switching point precision and reliability, ..
  • Created May 4, 2021 by Günter Schulz, 0 comments, 283 views, 0 likes, Category: Sensors
    Induktive Näherungsschalter für Maschinen und Anlagen sind berührungs- und kontaktlos (ohne mechanischen Verschleiß) arbeitende Sensoren für die Bewegung von Antrieben und Maschinenelementen. Sie werden hauptsächlich als Endlagenschalter eingesetzt, können aber wegen ihrer Robustheit (vollständig vergossen) und der hohen zulässigen Arbeitsfrequenz auch für viele andere Aufgaben, beispielsweise als Impulsgeber / Encoder für Drehzahlerfassung, verwendet werden. Sie werden vorzugsweise eingesetzt, wo ..
  • Created May 3, 2021 by Anonymous -, 0 comments, 441 views, 0 likes, Category: Transport
    Workbenches Drawer Cabinets Table Trolleys, workshop trolleys & Transporters Wall Cabinets Door Cabinets Cloakroom Lockers & Benches Accessories
  • Created April 30, 2021 by Anonymous -, 0 comments, 565 views, 0 likes, Category: Ventilation Units
    Products Air inlets Exhaust units Exhaust fans DX system Sensors Accessories Appendix
  • Created April 29, 2021 by Kristina Kusnjer, 0 comments, 757 views, 2 likes, Category: Tool
    BESTSELLER MASCHINEN Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Die stärkstenihrer Klasse. Mobil undflexibelsägen. PräziseSchnitte ... Der universelleBegleiter  
  • Created April 29, 2021 by Kristina Kusnjer, 0 comments, 729 views, 1 like, Category: Tool
    KOMPRESSORENDRUCKLUFTWERKZEUGEZUBEHÖR FÜR DRUCKLUFT-SYSTEME
  • Created April 28, 2021 by Anonymous -, 0 comments, 457 views, 0 likes, Category: Lamps
    INTERIOR SUSPENDED INTERIOR RECESSED INTERIOR SURFACE MOUNT (WALL OR CEILING) INTERIOR CEILING INTERIOR WALL EXTERIOR WALL SURFACE EXTERIOR