Erfindung: Flexible Spannvorrichtung
BayPatTV - Erfindung Flexible Spanvorrichtung
Die Innovation der Technischen Universität München betrifft einen umrüstbaren Spannstock, der automatisch an unterschiedlichste Werkstückgeometrien angepasst werden kann. Die Spannbacken sind wechselbar und können durch die im Fertigungssystem vorhandenen Handhabungssysteme ausgetauscht werden. Es können vorgefertigte Spannbacken genutzt werden aber auch Rohlinge, die dann auf der Maschine selbst anforderungsgerecht bearbeitet werden. Der Umrüstvorgang, die Spannweite und die Spannkraft werden von einem Steuerungssystem geregelt und sensorisch überwacht.
Man hat den Vorteil, dass die Spannvorrichtung automatisch an eine Vielzahl möglicher Werkstückkonturen bzw. die gegebene Bauteilgeometrie angepasst werden kann. Das führt zu einer Einsparung von Vorlauf- und Umrüstzeiten und erhöht die Flexibilität des Fertigungssystems.Aufgrund der systematischen Entwicklung kann die Spannvorrichtung schnell an geänderte Randbedingungen angepasst werden. So ist eine pneumatische, hydraulische oder auch elektro-mechanische Ausführung mit unterschiedlichsten maximalen Spannkräften, Spannweiten und Abmessungen möglich. Getätigte Investitionen in bestehende Maschinen werden geschont, da die Spannvorrichtung nachgerüstet und an das jeweilige Maschinensystem angepasst werden kann.
Die Erfindung ist interessant für Maschinenherteller, Anlagenhersteller, Automatisierungshersteller, Produktionsmittelhersteller, Spannmittelhersteller und die produzierende Industrie.
Sollten Sie Interesse an der Erfindung haben, wenden Sie sich bitte an
Bayerische Patentallianz GmbH
Destouchesstr. 68
80796 München
http://www.baypat.de
Tel. 089 5480177-0
Fax 089 5480177-99
kontakt@baypat.de
Weitere Technologieangebote finden Sie unter http://www.baypat.de/de/industrie/technologieangebote.html
Posted September 7, 2012
click to rate