Alle Maschinenelemente sind ab Lager lieferbar. Zum Lieferprogramm gehören Initiatorelemente, Welle-Nabe-Elemente, Stellringe, Schnellsteckkupplungen, Maschinenfüße, Dämpfungselemente. Sonderausführungen stehen auf Anfrage zur Verfügung.
Alle Bedienteile sind ab Lager lieferbar. Zum Lieferprogramm gehören u. a. Drehriegel, Bügelgriffe, Klemmhebel, Spannhebel, Griffe, Knöpfe, Sterngriffe / Sterngriffschrauben, Kreuzgriffe / Kreuzgriffschrauben, Handräder. Sonderausführungen stehen auf
Das Lieferprogramm Spannelemente umfasst u. a. Muttern für T-Nuten, Spannschrauben, Spannscheiben, Spannmuttern, Spanneisen, Abstützelemente, Schwimmspanner, Aufsitzspanner, Kompaktspanner.
Der Multi-Schraubstock ist ein Schraubstock, der vorwiegend als Maschinenschraubstock eingesetzt wird. Die verschiedenen Spannmethoden ermöglichen einen flexiblen Einsatz.
Die Erwin Halder KG ist Hersteller von Normalien nach DIN und Werksnorm. Über 8.000 Normteile sind ab Lager lieferbar. Zum Sortiment gehören standardisierte Produkte aus den Bereichen Maschinen- und Vorrichtungsteile, Spannelemente, Bedienteile und Masc
Das Nullpunktspannsystem ist als Schnellwechselsystem ausgebildet. Die Einzugselemente und Einzugsringe stehen in verschiedenen Ausführungen ab Lager zur Verfügung.
Alle Maschinen- und Vorrichtungsteile sind ab Lager lieferbar. Zum Lieferprogramm gehören u. a. Federnde Druckstücke, Rastbolzen / Rastriegel, Federnde Seitendruckstücke, Kugeltragbolzen, Kugelsperrbolzen. Sonderausführungen stehen auf Anfrage zur Ver
Die Lösung eines Spannproblems bei der Werkstückspannung ist die Basis für eine optimale und rationelle Fertigung. Von modularen Vorrichtungen über Basiselemente bis hin zum innovativen Nullpunktspannsystem mit kombinierbaren Einzelelementen bietet Ih