de: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Zylinderschrauben mit Innensechskant es: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Tornillos cilíndricos con hexágono interior fr: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme en: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Cylinder head screws cap screws cs: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem it: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Viti a testa cilindrica con esagono incassato
de: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe es: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Prisioneros con hexágono interior y punta cónica fr: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Vis sans tête à six pans creux à bout chanfreiné en: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Hexagon socket set screws with flat point cs: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením it: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Viti senza testa con esagono incassato ad estremità piana