powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Andre S

  • 0 likes
  • 638 views
  • 12 pins

created January 24, 2017 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Weidmueller - BLZP5.08HC/180 - Pitch 5.08
DE: Weidmüller - BLZP5.08HC/180 - Raster 5.08
FR: Weidmueller - BLZP5.08HC/180 - Pas de 5.08

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Weidmueller - BLZP5.08HC/180 - Pitch 5.08
DE: Weidmüller - BLZP5.08HC/180 - Raster 5.08
FR: Weidmueller - BLZP5.08HC/180 - Pas de 5.08

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Weidmueller - BLZP5.08HC/180 - Pitch 5.08
DE: Weidmüller - BLZP5.08HC/180 - Raster 5.08
FR: Weidmueller - BLZP5.08HC/180 - Pas de 5.08

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: WAGO - 769-411 - STRAIN RELIEF PLATE 2 TO 3 POLES SNAP-ON TYPE FOR 1-CONDUCTOR FEMALE PLUGS
DE: WAGO - 769-411 - Zugentlastungsplatte 2- bis 3-polig einrastbar in 1-Leiter-Federleisten
FR: WAGO - 769-411 - Plaque de décharge de traction 2 à 3 pôles encliquetable dans des connecteurs femelles pour 1 conducteur
IT: WAGO - 769-411 - piastra di scarico trazione a 2 fino a 3 poli inseribile a scatto in connettori femmina per 1 conduttore
ES: WAGO - 769-411 - Placa anti-tirón de 2 a 3 polos encajables en conectores hembra,1 conductor

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: WAGO - 769-412 - STRAIN RELIEF PLATE 4 TO 5 POLES SNAP-ON TYPE FOR 1-CONDUCTOR FEMALE PLUGS
DE: WAGO - 769-412 - Zugentlastungsplatte 4- bis 5-polig einrastbar in 1-Leiter-Federleisten
FR: WAGO - 769-412 - Plaque de décharge de traction 4 à 5 pôles encliquetable dans des connecteurs femelles pour 1 conducteur
IT: WAGO - 769-412 - piastra di scarico trazione a 4 fino a 5 poli inseribile a scatto in connettori femmina per 1 conduttore
ES: WAGO - 769-412 - Placa anti-tirón de 4 a 5 polos encajables en conectores hembra,1 conductor

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: WAGO - 769-414 - STRAIN RELIEF PLATE 10 TO 15 POLES SNAP-ON TYPE FOR 1-CONDUCTOR FEMALE PLUGS
DE: WAGO - 769-414 - Zugentlastungsplatte 10- bis 15-polig einrastbar in 1-Leiter-Federleisten
FR: WAGO - 769-414 - Plaque de décharge de traction 10 à 15 pôles encliquetable dans des connecteurs femelles pour 1 conducteur
IT: WAGO - 769-414 - piastra di scarico trazione a 10 fino a 15 poli inseribile a scatto in connettori femmina per 1 conduttore
ES: WAGO - 769-414 - Placa anti-tirón de 10 a 15 polos encajables en conectores hembra,1 conductor

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Weidmueller - B2L/S2L 3.5 KO - Accessories
DE: Weidmüller - B2L/S2L 3.5 KO - Zubehör
FR: Weidmueller - B2L/S2L 3.5 KO - Accessories

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Weidmueller - B2L 3.5 - Pitch 3.5
DE: Weidmüller - B2L 3.5 - Raster 3.5
FR: Weidmueller - B2L 3.5 - Pas de 3.5

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: WAGO - 734-102 TO 734-124 - FEMALE PLUG PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
DE: WAGO - 734-102 bis 734-124 - Federleiste Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100% fehlsteckgeschützt
FR: WAGO - 734-102 à 734-124 - Connecteur femelle Pas 3,5 mm/0,138 in 100% protégé contre l'inversion
IT: WAGO - 734-102 a 734-124 - connettore femmina passo 3,5 mm/0,138 in protetto al 100% contro connessioneerrata
ES: WAGO - 734-102 hasta 734-124 - Conector hembra Paso 3,5 mm/0,138 in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: WAGO - 769-102 TO 769-115 - 1-CONDUCTOR FEMALE PLUG to be fixed on receptacle terminal blocks or male connectors COMMONING POSSIBILITY WITH MINIATUREADJACENT JUMPERS WITH CODIG FINGERS
DE: WAGO - 769-102 bis 769-115 - 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten brückbar mit Mini-Querbrückern kodierbar
FR: WAGO - 769-102 à 769-115 - Connecteur femelle pour 1 conducteur à insérer dans des bornes de base ou dans connecteurs mâles avec contacts de pontage horizontal miniatures avec possibilité de codage
IT: WAGO - 769-102 a 769-115 - connettore femmina per 1 conduttore per inserimento in blocchi morsetti di base o connettori maschicollegabile a ponte con miniponticelli orizzontali codificabile
ES: WAGO - 769-102 hasta 769-115 - Conector hembra, 1 conductor hasta enchufar en borna base o conector machopuenteable con mini-puentes contiguos codificable

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: WAGO - 734-102 TO 734-124 - FEMALE PLUG PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
DE: WAGO - 734-102 bis 734-124 - Federleiste Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100% fehlsteckgeschützt
FR: WAGO - 734-102 à 734-124 - Connecteur femelle Pas 3,5 mm/0,138 in 100% protégé contre l'inversion
IT: WAGO - 734-102 a 734-124 - connettore femmina passo 3,5 mm/0,138 in protetto al 100% contro connessioneerrata
ES: WAGO - 734-102 hasta 734-124 - Conector hembra Paso 3,5 mm/0,138 in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: WAGO - 734-302 TO 734-324 - MALE CONNECTOR PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
DE: WAGO - 734-302 bis 734-324 - Stiftleiste Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100% fehlsteckgeschützt
FR: WAGO - 734-302 à 734-324 - Connecteur mâle Pas 3,5 mm/0,138 in 100% protégé contre l'inversion
IT: WAGO - 734-302 a 734-324 - connettore maschio (per morsetti componibili) passo 3,5 mm/0,138 in protetto al 100% contro connessioneerrata
ES: WAGO - 734-302 hasta 734-324 - Conector macho (para bornas decarril) Paso 3,5 mm/0,138 in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado