powered by CADENAS

Pin Source

Also from hywema.de

Social Share

Pin Details

Pinned March 23, 2013 via bookmarklet
Schweißvorrichtung (4 t) für Fahrzeugrahmen
Hub- Drehvorrichtung als Schweißvorrichtung | Schweißdrehvorrichtung
Variable Hub- Drehvorrichtung als Schweißvorrichtung | Schweißdrehvorrichtung
zum Schweißen von Fahrzeugrahmen.

Mit unseren Hub -Drehvorrichtungen entwickelten wir für einen Kunden in Ettlingen eine variable Schweißvorrichtung | Schweißdrehvorrichtung zum Schweißen von Fahrzeugrahmen. Die einzelnen Rahmenprofile werden bei dieser Schweißvorrichtung auf einer Trägerplatte bequem aufgelegt, ausgerichtet und eingespannt. Das anschließende Abschweißen erfolgt nun verzugsfrei, sicher und ergonomisch.
HYWEMA® Schweißvorrichtungen - Eine Investition die sich schnell amortisiert!

Durch den Einsatz unserer Schweißvorrichtung wurde die Qualität und Produktivität gesteigert,
und die körperliche Belastung des Personals gesenkt.
Beispiel einer variablen Schweißvorrichtung

Dieses Beispiel zeigt eine variable Schweißvorrichtung. Ein Lift der Schweißvorrichtung ist fest verankert, während der zweite Lift der Schweißvorrichtung auf Rollen fahrbar ist, um unterschiedliche Rahmenlängen aufnehmen zu können.
HYWEMA® Schweißvorrichtung | Schweißdrehvorrichtung Beispiel A27853

Beispiel A27853

Details dieser Schweißvorrichtung
Ausführung: Typ HDV 2,0 DUO
Kapazität dieser Schweißvorrichtung: 4.000 Kg
Nutzhub: 1.200 mm
  • 3,587 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins