powered by CADENAS

Pin Source

Also from igus.partcommun...

Social Share

Pin Details

Pinned November 26, 2017 via web
igus® 3D-CAD







Hallo,


ich möchte Ihnen folgendes Teil empfehlen:


E2 micro
1.1 m 08.16.048.0 (0,1,0,0,1790,0,0,-105,,,A1,080.16.1A1,080.16.2A1,080.16.12A1)


Holen Sie sich die kostenlose App für igus®-3D-CAD-Modelle!


Mit der App können Sie schnell und einfach auf die 3D-CAD-Dateien für igus ® Produkte zuzugreifen.
Die kostenlose App ermöglicht Ihnen die 3D-CAD-Modelle mit Ihrem mobilen Gerät zu betrachten und auch zu konfigurieren. Das fertige CAD-Modell wird Ihnen dann in Ihrem bevorzugten CAD-Format per E-Mail gesendet.


Ein Link zu der kostenlosen App finden Sie unter http://www.igus.de/CADapp




Wenn Sie nicht über ein Smartphone / Tablet verfügen können Sie die igus®-CAD-Daten auch über das Internet und laden und direkt auf Ihren Computer verwenden: https://igus.partcommunity.com/portal/portal/igus/CAD+CATALOGS?info=igus/e_ketten/system_e2micro_e_ketten/serie_08/serie_08_asmtab.prj&varset=%7Bigus/e_ketten/system_e2micro_e_ketten/serie_08/serie_08_asmtab.prj%7D,%7BNB=1.1%20m%2008.16.048.0%20(0,1,0,0,1790,0,0,-105,,,A1,080.16.1A1,080.16.2A1,080.16.12A1)%7D,%7BINFO=INFO%7D,%7BBI=16%7D,%7BBA=24.2%7D,%7BSIZE=16%7D,%7BR=48%7D,%7BEBA=0%7D,%7BLK=1%7D,%7BFPMVW=0%7D,%7BDELTAM=0%7D,%7BS=1790%7D,%7BGEWLK=0%7D,%7BAKG=0%7D,%7BPM=-105.0%7D,%7BFARBE=0%7D,%7BAM=03_1%7D,%7BAMAUS=%7D,%7BAF=03_2%7D,%7BAFAUS=%7D,%7BBV=A1%7D,%7BCNSMASSEXACT1=0.24%7D,%7BT=20.000%7D,%7BKGH=19.300%7D,%7BA=9.65%7D,%7BPPATH=assemblies/serie_08_asmtpl.prj%7D.



Viel Spaß!




  • 600 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins