powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.2.5. LinkDB Attribute

Sie haben die Möglichkeit, Attribute zu mappen und deren Werte direkt in die LinkDB zu schreiben.

Voraussetzungen:

  • Die LinkDB muss aktiv sein.

  • Die Option Enable ERP muss selektiert sein.

    1. Selektieren Sie den Knoten PARTsolutions Exporter.

    2. Klicken Sie unter LinkDB-Einstellungen auf ....

      -> Das Dialogfenster Select options wird geöffnet.

    3. Verschieben Sie das Item Enable ERP nach rechts und bestätigen Sie mit OK.

Mapping:

  1. Selektieren Sie den Knoten Attribute Mapper.

  2. Wählen Sie den Modus:

    • Inclusive Modus deaktiviert:

      Die Werte gleichnamiger Attribute werden in die LinkDB übernommen.

    • Inclusive Modus aktiviert:

      Nur die Werte der Attribute, welche in der Mappingtabelle enthalten sind, werden in die Zielklassifikation übertragen. Alle anderen Attribute werden aus dem Ziel gelöscht.

      [Achtung] Achtung

      _cnsuid, _cadident_idnr und _is_convertible müssen in der Mapping-Tabelle unbedingt vorhanden sein!

    [Hinweis] Hinweis

    Gibt es in CAD und PDM gleichnamige Attribute, werden diese jeweils nur 1x übernommen.

Mapping Felder:

  • Quell-Klassifikation: ist normalerweise “pdm”

  • Ziel-Klassifikation: Auswahl im Listenfeld

    • leer: Geometrisches Attribut

    • linkdb = Feld in LinkDB

  • Attribut Name: Name des Attributs, welches gemapped werden soll

  • Attribut Ziel Name: Name des Zielattributs

  • Beschreibung: Beschreibung des Zielattributs

    (Die Beschreibung verschiedener Sprachen kann gesetzt werden)

  • Operation: Auswahl im Listenfeld

    • Kein Eintrag: Attribut hinzufügen

    • Löschen -> Attribut aus Tabelle löschen

    • Verstecken -> Attribut hinzufügen, aber in Tabelle verstecken

    • Use as Preview

  • Attributgruppe: leer lassen

[Hinweis] Hinweis

Wie Sie Attributnamen ermitteln, sehen Sie unter Abschnitt 1.2.2.9.3, „Wie man Attributnamen ermittelt“.