Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Für Verbindungselemente wie Schrauben, Muttern, Ringe, Stifte, etc. kann das Schneiden in der 2D-Ansicht ausgeschlossen werden.
Default-Einträge
sind bereits in der CAD-übergreifenden Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
, im Block
[CreationOptions], im Schlüssel "NoSection"
gesetzt.
Für Änderungen benutzen Sie den Schlüssel in den CAD-spezifischen Konfigurationsdateien.
Hinweis | |
---|---|
Der exakt gleiche Schlüssel überschreibt die Default-Einstellung in ifacecommon.cfg; Informationen verschiedener Schlüssel werden gemerged. |
In Bild 1 unten sehen Sie, dass bei Aktivierung der Funktion nur die Platte geschnitten wird und nicht die Schraube.
Der Default-Eintrag im Block [CreationOptions] lautet:
[CreationOptions] NoSection(is3dPart)=?(GetObject("iface.metaoptionservice").GetObj().PartAttr. IgnoreSectionViewCut) or (context.IsStringInGlobalOptionArray("NoSection","nosection_", Replace(GetObject("iface.metaoptionservice").GetObj().mident, "/", "\\")))
Die Default-Einträge im Block [NoSection] lautet:
[NoSection] nosection_0=norm\din\schrauben nosection_1=norm\din\muttern nosection_2=norm\din\zubehoer\ringe nosection_4=norm\din\zubehoer\scheiben nosection_5=norm\iso\schrauben nosection_6=norm\iso\muttern nosection_7=norm\iso\zubehoer\ringe nosection_8=norm\iso\zubehoer\scheiben nosection_9=norm\en\schrauben nosection_10=norm\en\muttern nosection_11=norm\en\zubehoer\ringe nosection_12=norm\en\zubehoer\scheiben nosection_13=norm\ansi\mm\bolts nosection_14=norm\ansi\mm\nuts nosection_15=norm\ansi\inch\bolts nosection_16=norm\ansi\inch\nuts nosection_17=norm\bsi\nuts nosection_18=norm\bsi\screws nosection_19=norm\bsi\washers nosection_20=norm\csn\nuts nosection_21=norm\csn\screws nosection_22=norm\csn\washers nosection_23=norm\gost\accessori nosection_24=norm\gost\bolt nosection_25=norm\gost\nuts nosection_26=norm\gost\screws nosection_27=norm\jis\bolts_screws_nuts_washers nosection_28=norm\ks\bolts_screws_nuts_washers nosection_29=norm\nf\schrauben nosection_30=norm\nf\muttern nosection_31=norm\nf\zubehoer\ringe nosection_32=norm\nf\zubehoer\scheiben nosection_33=norm\uni\schrauben nosection_34=norm\uni\muttern nosection_35=norm\uni\zubehoer\ringe nosection_36=norm\uni\zubehoer\scheiben