powered by CADENAS

Manual

Manual

1.3.9.4. Anbindung externer Abteilungen (HomeOffice)

Problem:

Wird ein PARTsolutions-Client, der standardmäßig im zentralen Netzwerk liegt, in externen Abteilungen (HomeOffice) über eine Internetverbindung gestartet, dauert der Ladevorgang möglicherweise mehrere Minuten, was daran liegt, dass ca. 1GB Daten (Konfigurationsdateien, Skripte, etc.) geladen werden müssen.

Lösung:

Eine Performancesteigerung in externen Abteilungen (Homeoffice) kann erreicht werden, indem $CADENAS (Software) und $CADENAS_SETUP (Konfigurationsdateien, Skripte, etc.) lokal gelegt werden. $CADENAS_SITESETUP (dies enthält die Änderungsdateien von $CADENAS_SETUP) kann auf dem Server verbleiben und mittels der Funktion Site-Setup-Sync (siehe Abschnitt 1.3.9.9.3.6, „Site-Setup-Sync“) synchronisiert werden (Uhrzeit von Client und Server sollte identisch sein) oder alternativ z.B. mit einem externen Programm wie Robocopy.

PARTadmin -> Kategorie PARTsolutions -> AppServer Service -> Site-Setup-Sync

PARTadmin -> Kategorie PARTsolutions -> AppServer Service -> Site-Setup-Sync