QA-Module werden nur bei
Auswahl von eCATALOGsolutions
Qualitätssicherung installiert!
Wichtig
Verwenden Sie für Download /
Upload von Dateien, Projekten und Verzeichnissen nicht
zusätzlich Software von Drittanbietern, sondern benutzen
Sie hierzu ausschließlich die von PARTproject QA
bereitgestellte Funktionalität. Ansonsten ist die
Konsistenz der Daten nicht unter allen Umständen
gewährleistet.
PARTstatistic
Feature -
Auswahl
Hinweis
V9
verwendet SVN Subversion 1.6
V10
verwendet SVN Subversion 1.8
Wenn auf
demselben Rechner V9 und V10 installiert sind, ist die wechselweise
Bearbeitung mit PARTproject nicht gestattet.
Wenn sich
V9 und V10 auf unterschiedlichen Rechnern befinden, können dieselben
Kataloge/Projekte wechselweise mit beiden Versionen bearbeitet
werden, wobei manche Features in V9 nicht zur Verfügung
stehen.
Greift
eine V9 auf Projekte zu, die mit V10 bearbeitet wurden, wird ein
Minus-Zeichen angezeigt.
Nach einem
Update auf V10 finden Sie im Kontextmenü unter Versionsverwaltung den Befehl Format der lokalen Arbeitskopie
aktualisieren. Hierdurch werden die Arbeitsdaten für die
Bearbeitung mit SVN Subversion 1.8 aktualisiert.
Erst nach Ausführen des Befehls ist
eine weitere Bearbeitung möglich.