Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Unterscheidung der Merkmale nach Merkmalstypen ist insbesondere für die ERP/PDM-Integration von Bedeutung!
Werte, die für die Maß- und/oder Produktnormen erforderlich sind.
Für Bestellnummern oder technische Spezifikationen, etc. (Merkmale, die nichts mit Geometrie oder Funktion zu tun haben)
Hinweis | |
---|---|
Am Beispiel eines Zylinders muss unterschieden werden zwischen dem HUB, welcher ein Geometriemerkmal ist und der Hubstellung, welche ein Funktionsmerkmal ist. Bei aktivierter ERP-Funktionalität wird der HUB gepinnt, sobald eine ERP_PDM_NUMBER vergeben wurde; die Hubstellung wird nicht gepinnt. Der gepinnte Zustand wird sichtbar an der weiß hinterlegten Zelle (siehe folgende Tabelle). Verschiedenen Hüben sind bei ERP-Funktionalität auch verschiedene Ident-Nummern zugeteilt; verschiedenen Hubstellungen nicht. Siehe hierzu auch unter Abschnitt 1.1.7.6.20.4.2, „Schlüssel: LockDimRange“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |
Zwischen Geometrie- und Sachmerkmal besteht kein funktioneller Unterschied; diese werden zur Zeit gleich behandelt.
Im Customizing von PARTsolutions wird nach ERP-Vorgaben festgelegt, ob ein Teil mit verschiedenen Längen verschiedene Ident-Nummern bekommt oder ob es immer die gleiche Ident-Nummer führt. Im ersten Fall wird das entsprechende Feld gepinnt (weiß hinterlegt), im anderen Fall nicht.