powered by CADENAS

Manual

Manual

9.7.2.4.3. Zweite Bedingung definieren

Eine weitere Bedingung soll festlegen, dass sich die Länge der Flügelschraube an der Dicke der Platte orientiert. Die Schraube darf nie kürzer als sein, als die Plattenhöhe + 4mm.

Nach dieser Vorgabe muss im Fenster Eigenschaften der Bedingung folgender Ausdruck stehen.

PLATTE@H+4<=FLUEGELSCHRAUBE@L

Zur Vorgehensweise halten Sie sich an die Schritte unter Abschnitt 9.7.2.4.2, „Erste Bedingung definieren“.

--> Dialogbereich Konfigurator: Die zweite Bedingung (if) <Name der Bedingung> (hier "Length") erscheint.

Test der Bedingung:

  1. Selektieren Sie unter Aufbau "platte". -> Die zugehörige Tabelle wird angezeigt.

  2. Wählen Sie nun z.B. die Ausprägung mit der Höhe 6 mm für H, ...

  3. Klicken Sie nun unter Aufbau auf "fluegelschraube". -> Die zugehörige Tabelle wird angezeigt.

    -> Es stehen nur noch Flügelschrauben mit einer Länge von größer gleich 10 mm zur Kombination zur Verfügung.

  4. Klicken Sie auf eine beliebige Zeile.

    -> Der Aufbau wird vervollständigt.

    -> Die Bedingungen werden umgesetzt :

    • Bohrungsdurchmesser gleich Schraubendurchmesser

    • Schraubenlänge mindestens 4 mm größer als Plattenhöhe.