powered by CADENAS

Manual

Manual

7.6.5.9. Sketch(e) deaktivieren / aktivieren

Manchmal ist es sinnvoll, einen oder mehrere Sketche (Base extrude / Cut extrude) temporär zu deaktivieren (z.B. zu Testzwecken).

Verwenden Sie hierfür die Funktion Deaktivieren / Aktivieren. Sie können Sie auf einen einzelnen genau so wie auf mehrere Sketche gleichzeitig anwenden.

Bei Anwendung von Deaktivieren gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Es gab zuvor noch keine Bedingung.

    Dann wird die Option Nur erzeugen, wenn gilt aktiviert und als Bedingung "0=1" gesetzt.

  • Es ist bereits eine Bedingung gesetzt.

    Dann wird zur bestehenden Bedingung "& 0=1" angefügt.

Bei Aktivieren läuft es genau anders herum.

Ausgeblendete "Base extrude" werden mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.

Sketche mit Bedingung werden standardmäßig mit dem if-Icon gekennzeichnet.

[Hinweis] Hinweis

Das neue Feature ist voll kompatibel mit älteren Versionen, nur das Icon wird dann nicht angezeigt.

Beispiel:

Ausgangssituation: Für Sketch 3 existiert eine Bedingung, für Sketch 2 nicht. Beide sollen ausgeblendet werden.

  1. Markieren Sie die gewünschten Base extrude und klicken Sie den Kontextmenübefehl Deaktivieren.

    -> Die ausgeblendeten "Base extrude" werden mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.

    -> Standardmäßig werden die Sketche mit dem if-Icon gekennzeichnet.

  2. Öffnen Sie Base extrude 2. Es wurde die ungültige Bedingung "0=1" eingefügt.

  3. Öffnen Sie Base extrude 3. Hier wurde zu der zuvor schon bestehenden Bedingung "C=6" mit "&" die ungültige Bedingung "0=1" angefügt.

  4. Um die Sketche wieder zu aktivieren, klicken Sie auf den Kontextmenübefehl Aktivieren.