Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Top Links
Event Photo
Options
Event Details
CADENAS auf dem EDM CAE Forum 2019, Stuttgart, DE
Das EDM CAE Forum ist die zentrale Informations- und Interaktionsplattform für die EDM und CAE Community der Daimler AG und ihrer Partner.
CADENAS präsentiert den Einsatz des Strategischen Teilemanagements PARTsolutions bei Daimler und wie der Automobilpionier dabei durch einen optimierten Konstruktionsprozess unterstützt wird.
Besucher können sich über folgende Themen informieren:
- Mobile Engineering inkl. Anwendungsfälle
- Livesuche in NX: Dublettenvermeidung im Engineering Prozess
- Neue Lieferantenanbindung mit Open Connect
- 3D Bauteilerkennung zur Unterstützung bei z.B. der Erstellung von Montageplänen
- Kostenreduktion mittels Make or Buy Analyse
- Fachbereichsübergreifende Standardisierung von DIN/ISO Produkten verbunden mit einer Migration von DIN auf ISO Normen
- Einsatz des digitalen Zwillings mittels PARTsolutions und MCD im Zuge von Industrie 4.0
- Bereitstellung von abteilungs- und bereichsspezifischen Teilebibliotheken in NX mit Smaragd, Atlas und Filebased