powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 274 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ> ピンシフトシリンダ> その他ピンシフトシリンダ    
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,762 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ> ピンシフトシリンダ> センタリングユニット   MACM Series   ・搬送ワークの整列・位置決め コンベアラインの省スペース化に貢献・テーブル 最大許容積載質量1000kg 対応(MACM10の場合) 前後、左右、斜め、回転(360°)どの方向でも移動可能。 ボールベアリングによりなめらかな作動を実現。 テーブルセンタリング精度:±1mm以下(ワーク未積載時) テーブル中心可動範囲:最大ø100mm(MACM10-50の場合)
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 616 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ> ピンシフトシリンダ> センターロックユニット   MA331-X441 Series     ・位置決めピンの装着部(可動部)のセンターロック(位置決め)/ フリー(首振り)の切り替え可能・溶接後のワークひずみがあっても、位置決めピンをフリー状態にすれば、 ワークを位置決めピンから容易に抜くことが可能となります。・位置決めピン揺動角度 3°±1°
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 364 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ> ピンシフトシリンダ> 基準ピンシリンダ    MGPL50-X2616 Series     ・基準ピンや基準ワーク受けのシフトに最適・高精度な取付位置を実現 シリンダを交換しても高精度に位置再現が可能です。・耐強磁界オートスイッチD-P3DWA対応・コイルスクレーパを標準装備  
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 276 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ> ピンシフトシリンダ> ショットピンシリンダ CKZP Series   ・高精度 ロッド出端時:振れ量±0.1mm以下 不回転精度:±0.1mm以下・位置再現性 位置精度±0.05mm、距離精度±0.1mm・高出力:戻り端 1764N、出端 2362N・取付部NAAMS規格準拠(ø71)  
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 1,559 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ> ピンシフトシリンダ> 高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370/CKQP-X2371 Series   ・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下・位置再現性・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能・コイルスクレーパ内蔵・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減・耐強磁界オートスイッチ取付可能  
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 701 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付シリンダ(CXシリーズ) >デュアルロッドシリンダ CXS   ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 379 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付シリンダ(CXシリーズ) >デュアルロッドシリンダ CXSJ   ・デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの 確認が可能。さらに軸方向配管も選択可能。(チューブ内径6,10)
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 271 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付シリンダ(CXシリーズ) >プラットホームシリンダ CXT   ・テーブルとアクチュエータが一体化。・高剛性・高精度のスライドテーブル。
  • Created December 9, 2016 by CNSJ SMC, 0 comments, 248 views, 0 likes, Category: Cylinder
    エアシリンダ >ガイド付シリンダ(CXシリーズ) >スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW   ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)